Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiline System CA80FE - Analizador de procesos de alta precisión para la medición de hierro

Analizador de hierro
Liquiline System CA80FE

Sistema colorimétrico para la monitorización de agua para consumo, mineral y de proceso

CA80FE
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    0,05 a 2 mg/l Fe
    0,1 a 5 mg/l Fe
    0,1 a 5 mg/l con función de disolución hasta un máximo de 2,0 a 100 mg/l Fe

  • Temperatura del proceso

    –4 a +40 °C (39,2 a +104 °F)

  • Presión de proceso

    Con presión atmosférica, <0,2 bar

Ámbito de aplicación

Liquiline System CA80FE proporciona medición en línea de forma precisa y de a acuerdo con las normativas. Este le ayuda a controlar el contenido de hierro del agua para consumo, mineral o de manantial en los procesos industriales. Como todos los analizadores Liquiline System, ofrece conexiones de tipo "plug and play" para hasta cuatro sensores Memosens, lo que minimiza los esfuerzos de instalación. La calibración y limpieza automáticas y el bajo consumo de reactivos reducen los costes de funcionamiento, mientras los diagnósticos avanzados con acceso remoto garantizan la seguridad del proceso.

El equipo Liquiline System CA80FE monitoriza:

  • Contenido de hierro en agua potable y en agua mineral

  • Hierro residual después de los procesos de precipitación, floculación y filtración

  • Agua de proceso que contiene hierro diluido

Ventajas

  • El cumplimiento del método de la ferrocina estándar garantiza una comparabilidad directa con las mediciones de laboratorio

  • Permite el mantenimiento predictivo mediante diagnósticos avanzados

  • Costes de funcionamiento reducidos mediante la calibración y limpieza automáticas y el bajo consumo de reactivos.

  • Fácil actualización o añadido de funciones, incluso para una estación de medición completa, simplemente añadiendo módulos y conectando los sensores Memosens.

  • Acceso remoto sencillo mediante un servidor web integrado

  • Integración perfecta en sistemas de control de procesos gracias a buses de campo digitales como Modbus, PROFIBUS o EtherNet/IP

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser