Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiline System CA80FE - Analizador de procesos de alta precisión para la medición de hierro

Analizador de hierro
Liquiline System CA80FE

Sistema colorimétrico para la monitorización de agua para consumo, mineral y de proceso

CA80FE
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Colorimétrico

  • Característica

    Analizador de procesos para hierro en soluciones acuosas
    Cumple con el principio de medición colorimétrica estándar, método FerroZine

  • Tamaño

    Caja (versión abierta):
    793 × 530 × 417 mm
    31,22 × 20,87 × 16,42 in
    Caja (versión cerrada):
    793 × 530 × 463 mm
    31,22 × 20,87 × 18,23 in
    Caja con base:
    1.723 × 530 × 463 mm
    67,83 × 20,87 × 18,23 in

  • Diseño

    Diseño abierto, gabinete y carcasa de pie
    ASA-PC de plástico de alto desempeño, stand adicional de acero recubierto

  • Temperatura del proceso

    –4 a +40 °C (39,2 a +104 °F)

  • Temperatura ambiente

    5 a 40 °C (41 a 104 °F)
    Versión para exteriores: –20 a 40 °C (–4 a 104 °F)

  • Presión de proceso

    Con presión atmosférica, <0,2 bar

  • Velocidad del caudal de la muestra

    Mín. 5 ml/min (0,17 fl oz/min)

  • Uniformidad de las muestras

    Contenido de sólidos en suspensión
    Turbidez <50 NTU, acuosa, homogeneizada

  • Aplicación

    Monitoreo del contenido de hierro en agua potable, agua mineral y agua de abastecimiento para procesos industriales.

  • Fuente de alimentación

    100 a 120 VCA / 200 a 240 VCA ±10 %
    24 VCC ±10 %
    50 ±1 o 60 ±1,2 Hz

  • Salida / comunicación

    2 0/4 a 20 mA
    Webserver, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP

  • Entrada

    1 o 2 canales de medición
    1 a 4 entradas de sensor digital para sensores con protocolo Memosens (opcional)

  • Rango de medición

    0,05 a 2 mg/l Fe
    0,1 a 5 mg/l Fe
    0,1 a 5 mg/l con función de disolución hasta un máximo de 2,0 a 100 mg/l Fe

  • Consumibles

    Reactivos y soluciones estándar CY80FE para el funcionamiento
    El mantenimiento periódico se lleva a cabo con los componentes del kit de mantenimiento CAV800

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto