El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Analizadores de metales para dureza, hierro, aluminio, cromato, sodio en el agua, en aguas residuales y en indústrias eléctricas.

Analizadores de metales para dureza, hierro, aluminio, cromato y sodio

Productos para análisis muy precisos en las industrias de agua, de aguas residuales y eléctrica

Nuestros analizadores de metales en línea de dureza, hierro, cromato, aluminio y sodio garantizan la buena calidad del agua en todas las aplicaciones. Para descubrir más acerca de nuestra amplia gama de analizadores de metales, haga clic en el botón siguiente.

Analizadores de metales para sílice, dureza, hierro y cromato,etc

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Ir a Applicator

Aplicación en agua para consumo

El agua para consumo, mineral, de manantial y embotellada no solo debe estar esterilizada y ser pura, sino que también debe tener buen sabor y aspecto. Por este motivo los organismos competentes sobre agua nacionales e internacionales estipulan valores de alarma estrictos para sustancias que son perjudiciales para la salud como el cromo y el aluminio y para sustancias que alteran el sabor del agua como el hierro y el manganeso. Los instrumentos de análisis proporcionan la información necesaria para conseguir una alta calidad del agua.

Aplicación en agua de proceso

El agua de proceso constituye alrededor de una cuarta parte del total del agua consumida. El agua de proceso se utiliza para la galvanización, el procesado de metales y la generación de vapor, entre otros. La contaminación con sílice, dureza o sodio puede causar daños a la planta o ser origen de enfermedades y de deposición en componentes importantes. Los compuestos de cromo VI son altamente tóxicos y no deben terminar en aguas superficiales en ningún caso. Por este motivo, se requiere la monitorización y el tratamiento eficaces del agua para producción, de alimentación de calderas y de refrigeración.

  • La concentración de metales en un líquido puede medirse mediante el principio de medición colorimétrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

Nuestro catálogo de analizadores de metales

  • Analizador de sílice

  • Analizador de hierro

  • Analizador de dureza

  • Analizador de cromato

  • Analizador de aluminio

  • Analizador de manganeso

  • Analizador de cobre

Análisis de metales mediante analizadores colorimétricos

El análisis colorimétrico se basa en el hecho de que los metales absorben, o atenúan, la luz de una longitud de onda específica. Se añaden reactivos a la muestra de agua a fin de "colorear" el metal por analizar. La intensidad del color se mide entonces fotométricamente. Los detectores evalúan la diferencia entre la intensidad de luz emitida y la intensidad de luz recibida. La absorción específica es proporcional a la concentración del metal coloreado que se determina utilizando las curvas de calibración predeterminadas.

Ventajas

  • Nuestros productos para el análisis de dureza, hierro, cromato y aluminio utilizan métodos colorimétricos estandarizados. Sus mediciones son directamente comparables con los resultados de laboratorio.

  • Ofrecemos todos los productos químicos requeridos:
    - Reactivos de aluminio: método violeta de pirocatecol
    - Reactivos y estándares de dureza: método complexométrico
    - Reactivos de hierro: método de la ferrocina
    - Reactivos de cromato: método de la difenilcarbacida
    - etc.

  • Todos los reactivos necesarios para el análisis de metales se suministran listos para preparar, para garantizar una suficiente vida de almacenamiento. Se suministran completos con las hojas de datos de seguridad del material requeridas (MSDS).

  • Nuestros sistemas de acondicionamiento de muestra garantizan la preparación de muestras fiables en todas las aplicaciones: presentan retrolavado con aire, agua o limpiador.

  • Nuestros analizadores Liquiline System CA80 son fáciles de operar y revisar. Además, pueden conectar hasta cuatro sensores Memosens lo que proporciona una visión general del proceso más detallada sin la necesidad de instrumentos de medición adicionales.

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: +54 11 4763 4428
Enviar correo electrónico