Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
–1.500 a 1.500 mV
-
Temperatura del proceso
0 a 140 °C (32 a 284 °F)
-
Presión de proceso
0,8 a 14 bar (11,6 a 203 psi) absoluta
Ámbito de aplicación
Memosens CPS72E is the digital specialist for demanding processes. Its unique, contamination-resistant reference guarantees stable measurement in poisoning media but also in media with low conductivity. Thanks to Memosens 2.0 digital technology, CPS72E combines maximum process integrity with simple operation. It resists moisture, enables lab calibration and offers extended storage of calibration and process data providing the perfect basis for predictive maintenance and IIoT services.
Processes in chemical industry and monitoring of processes with:
Quickly changing ORP values
High proportion of electrode poisons such as H2S
With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan, INMETRO approvals for use in hazardous areas, zones 0, 1 and 2.
Ventajas
Memosens 2.0 offers extended storage of calibration and process data, enabling better trend identification and providing a future-proof basis for predictive maintenance and enhanced IIoT services.
The sensor resists strong acids and bases and high organic loads.
Its unique ion trap prevents poisoning of the junction and reference, ensuring a long sensor lifetime.
Non-contact, inductive signal transmission maximizes process safety.
Reduced process downtime and extended sensor lifetime minimize operating costs.
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
Memosens CPS72E
Versión en español - 03/2021
Sensor de redox para aplicaciones de procesos químicos
EN ES 19/03/2021Idioma:
Español
Versión:
19/03/2021
Tamaño del archivo:
835.3 KB
Nombre del archivo:
TI01576CES_0121.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Sensores de pH CPSx1E, CPFx1E Sensores de REDOX CPSx2E, CPFx2E
Versión en español - 10/2021
Medición de pH y redox
EN ES 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Idioma:
Español
Versión:
14/10/2021
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
BA01988CES_0421.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Memosens CPS72E
Sensor de redox para aplicaciones de procesos químicos
EN ES 19/03/2021Idioma:
Español
Versión:
19/03/2021
Tamaño del archivo:
835.3 KB
Nombre del archivo:
TI01576CES_0121.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Sensores de pH CPSx1E, CPFx1E Sensores de REDOX CPSx2E, CPFx2E
Medición de pH y redox
EN ES 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Idioma:
Español
Versión:
14/10/2021
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
BA01988CES_0421.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1GEx ia IIC T4/T6 GaIdioma:
Inglés
Versión:
26/11/2021
Tamaño del archivo:
684.7 KB
Nombre del archivo:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN ES 26/01/2022Idioma:
Inglés
Versión:
26/01/2022
Tamaño del archivo:
424.3 KB
Nombre del archivo:
XA02817CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Sensores de pH/redox Memosens
Medición de pH y redox
Instrucciones de seguridad para aparatos eléctricos en zonas con peligro
de explosiónEN ES 23/04/202118/02/202103/07/2020Idioma:
Español
Versión:
23/04/2021
Tamaño del archivo:
894 KB
Nombre del archivo:
XA01991CES_0321.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 07/09/202105/08/2020Idioma:
Inglés
Versión:
07/09/2021
Tamaño del archivo:
529.3 KB
Nombre del archivo:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN ES 22/10/2021Idioma:
Inglés
Versión:
22/10/2021
Tamaño del archivo:
425.6 KB
Nombre del archivo:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN ES 22/04/202131/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
22/04/2021
Tamaño del archivo:
505.2 KB
Nombre del archivo:
XA02082CEN_0221.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3
Safety InstructionsEN ES 01/12/202215/02/202220/08/2020Idioma:
Inglés
Versión:
01/12/2022
Tamaño del archivo:
860.7 KB
Nombre del archivo:
XA02235CEN_0422-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN ES 22/04/202115/10/2020Idioma:
Inglés
Versión:
22/04/2021
Tamaño del archivo:
491.8 KB
Nombre del archivo:
XA02244CEN_0221.pdf
-