Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Equipo portátil robusto para la medición de pH/redox, conductividad, oxígeno y temperatura en zonas con peligro de explosión.

Equipo portátil multiparamétrico con certificado Ex
Liquiline To Go CYM291

Equipo portátil para la medición de pH/redox, conductividad, oxígeno y temperatura en todas las industrias

CYM291
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Para uso en campo y en laboratorio

  • Principio de medición

    Sensores Memosens para pH, conductividad y oxígeno disuelto

  • Diseño

    Dispositivo portátil

  • Material

    PA12 GF30 (gris plateado RAL 7001) y TPE (negro)

  • Dimensión

    Aprox. 132 × 156 × 30 mm
    5,2 × 6,14 × 1,18 in

  • Certificación Ex

    IECEx: Ex ia IIC T4/T3 Ga
    ATEX II 1 G Ex ia IIC T4/t3 Ga

  • Protección contra ingreso

    IP 66/67

  • Entrada

    Contacto M8 para el protocolo de bajo consumo de Memosens, instrumento monocanal

  • Certificados adicionales

    Compatibilidad EMI

  • Measuring principle

    Conductivo

  • Característica

    Para uso en campo y en laboratorio

  • Principio de medición

    Sensores Memosens para pH, conductividad y oxígeno disuelto

  • Diseño

    Dispositivo de mano portátil

  • Material

    PA12 GF30 (gris plateado RAL 7001) y TPE (negro)

  • Dimensión

    Aprox. 132 × 156 × 30 mm
    5,2 × 6,14 × 1,18 in

  • Certificación Ex

    IECEx: Ex ia IIC T4/T3 Ga
    ATEX II 1 G Ex ia IIC T4/t3 Ga

  • Protección contra ingreso

    IP 66/67