Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
La extensión de cable CYK11 para todos los sensores basados en Memosens.

Extensión de cable digital
CYK11

Extensión de cable para todos los sensores basados en Memosens

CYK11
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Ámbito de aplicación

CYK11 es la manera fácil de ampliar sus puntos de medición Memosens. Utilícelos para los sensores Memosens con cabeza intercambiable y el cable CYK10 o para sensores de cable fijo con tecnología Memosens. En combinación con la caja de conexiones opcional, CYK11 garantiza una transmisión de señal fiable y segura incluso en aplicaciones exigentes.

La extensión de cable CYK11 se usa con sistemas de medición Memosens en casi todas las aplicaciones de proceso y de tratamiento de agua.

Ventajas

  • Una seguridad de proceso elevada gracias a la conexión a prueba de agua: no se produce corrosión por contacto si se ha instalado correctamente.

  • Mayor rendimiento del punto de medición: la transmisión digital de datos genera un mensaje de error automático si la señal se pierde.

  • Mayor flexibilidad en la planificación e instalación de la planta: posibilidad de hasta 85 m de longitud de cable.

  • Adaptación particularizada para su punto de medición: diversas combinaciones de terminales de empalme, conectores M12 o adaptadores M12 disponibles.