Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El Condumax CLS12 es un sensor de conductividad robusto para ciclos de agua/vapor en centrales eléctricas.

Sensor de conductividad analógico
Condumax CLS12

Sensor conductivo de conductividad para aplicaciones a alta temperatura en la industria energética

CLS12
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Conductivo

  • Aplicación

    Central eléctrica, condensado, agua de alimentación de calderas

  • Característica

    Célula de conductividad de 2 electrodos para aplicaciones a altas temperaturas en agua pura y ultrapura

  • Rango de medición

    k=0,01: 0 a 20 µS/cm
    k= 0,1: 0 a 200 µS/cm

  • Principio de medición

    Célula de conductividad conductiva con electrodos de acero inoxidable pulido

  • Diseño

    Electrodos grandes dispuestos coaxialmente para caudales de producto rápidos a través de la célula

  • Material

    Electrodos: acero inoxidable 1.4571
    Juntas: PEEK/EPDM

  • Dimensión

    Diámetro del electrodo: 25 mm (0,98 in)
    Profundidad de inmersión: 50 a 115 mm (1,97 a 4,53 in)

  • Temperatura del proceso

    –30 a 160 °C (–22 a 320 °F)

  • Presión de proceso

    Máx. 40 bar hasta 100 °C (máx. 580 psi hasta 212 °F) sin cámara de flujo CLA 751
    Máx. 12 bar hasta 150 °C (máx. 174 psi hasta 302 °F) con cámara de flujo CLA 751

  • Sensor de temperatura

    Pt100 integrado

  • Certificación Ex

    ATEX

  • Conexión

    Conexión a proceso: G1" y NPT1" Cable fijo en el transmisor

  • Protección contra ingreso

    IP67

  • Certificados adicionales

    Certificado de calibración con constante de célula