Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El Condumax CLS12 es un sensor de conductividad robusto para ciclos de agua/vapor en centrales eléctricas.

Sensor de conductividad analógico
Condumax CLS12

Sensor conductivo de conductividad para aplicaciones a alta temperatura en la industria energética

CLS12
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    k=0,01: 0 a 20 µS/cm
    k= 0,1: 0 a 200 µS/cm

  • Temperatura del proceso

    –30 a 160 °C (–22 a 320 °F)

  • Presión de proceso

    Máx. 40 bar hasta 100 °C (máx. 580 psi hasta 212 °F) sin cámara de flujo CLA 751
    Máx. 12 bar hasta 150 °C (máx. 174 psi hasta 302 °F) con cámara de flujo CLA 751

Ámbito de aplicación

El Condumax CLS12 es un sensor de conductividad robusto para ciclos de agua/vapor en plantas generadoras de energía. Está optimizado para bajas conductividades (incluso a temperaturas y presiones elevadas) para proteger sus procesos de incrustaciones y corrosión. Bajo mantenimiento y facilidad de puesta en marcha (compartimento de conexiones grande), se trata del sensor ideal para entornos exigentes.

Condumax CLS12 mide la conductividad en el ciclo vapor/agua para la industria de energía:

  • Monitorización de condensados

  • Monitorización de aguas de alimentación de calderas

  • Control de purga de calderas

Estos sensores se pueden utilizar en todas las aplicaciones de baja conductividad a temperaturas y presiones muy altas.

El sensor es apto para uso en zonas explosivas gracias a sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX y FM.

Ventajas

  • Valores de medición precisos y fiables a conductividades bajas

  • Optimizado para presiones elevadas y temperaturas hasta 160 °C (320 °F)

  • Limpieza fácil gracias al cuerpo de acero inoxidable y electrodo exterior extraíble

  • Diseño robusto para una durabilidad alta

  • Certificado de calidad que especifica la constante de cada celda

Vídeos

please wait Loading alternative products

Predecesor