Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El Smartec CLD134 es un sistema de conductividad higiénico que garantiza la máxima seguridad y calidad de proceso.

Equipo compacto de conductividad
Smartec CLD134

Sistema de medición de la conductividad toroidal para aplicaciones sanitarias y de esterilidad

CLD134
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Inductivo

  • Aplicación

    Industria alimentaria, de las bebidas, láctea, cervecera y farmacéutica, biotecnología

  • Característica

    Destinado al uso en aplicaciones higiénicas y especialmente apto para las siguientes aplicaciones:
    Separación de fases, control de CIP, control de concentración, monitorización del producto y monitorización de fugas

  • Rango de medición

    100 µS/cm a 2.000 mS/cm
    Constante de célula k: 6,3 1/cm

  • Principio de medición

    Medición de conductividad inductiva

  • Diseño

    Diseño higiénico con cuerpo de PEEK de muy alta pureza certificado por la FDA que incluye todos los certificados de higiene

  • Material

    En contacto con el producto: PEEK de muy alta pureza

  • Temperatura del proceso

    Máx. 125° (máx. 257 °F)
    Para esterilización: hasta 150 °C durante máx. 60 min
    (hasta 302 °F para máx. 60 min)

  • Presión de proceso

    12 bar abs hasta 90 °C
    (174 psi abs hasta 194 °F)

  • Sensor de temperatura

    Pt 1.000

  • Conexión

    Tubería para lácteos, acoplamiento aséptico, abrazadera ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40-125, Neumo Biocontrol D50

  • Protección contra ingreso

    IP67

  • Salida / comunicación

    Conductividad, concentración y temperatura. 0/4 a 20 mA, HART, Profibus

  • Certificados adicionales

    FDA, EHEDG, 3A
    USP sobre reactividad biológica clase VI parte <87> y <88>
    Reglamento CE n.º 1935/2004

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto