Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del dispositivo portátil de medición de concentración Teqwave T para el análisis temporal in situ de líquidos

Teqwave T – Medidor de concentración ultrasónico

Dispositivo de medición móvil inteligente – individualmente para su proceso

D9TB
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Producto no disponible en este mercado

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Densidad: ±0,01 g/cm³
    Temperatura: ±0,5 K
    Velocidad del sonido: 2 m/s

  • Rango de medición

    Concentración según la ficha técnica de la aplicación sobre concentraciones, máximo de 0 a 100 %
    Velocidad del sonido de 600 a 2.000 m/s
    Ficha técnica de la aplicación sobre temperatura, máximo de 0 a +100 °C (32 a +212 °F)
    Densidad de 0,7 a 1,5 g/cm³

  • Rango de temperatura del medio

    0 a 100 °C (32 a 212 °F)

Ámbito de aplicación

El Teqwave T portátil ofrece las opciones de aplicación más flexibles para el análisis temporal de líquidos in situ en su planta o laboratorio.Con un solo equipo, puede monitorizar valores de concentración en diversos puntos de medición y maximizar así la calidad de su producto con los gastos de operación mínimos. El transmisor móvil con sus puntos de medición preconfigurados le permite utilizar Teqwave T perfectamente adaptado a sus necesidades de producción.

  • La guía de ondas sonoras mide de forma precisa y fiable, se detectan hasta los cambios más pequeños

  • Medición de la concentración temporal de líquidos en diversos puntos de medición en planta y laboratorio.

Propiedades del equipo

  • Longitud de inserción: 180 mm (7")

  • Preciso e independiente del perfil de caudal

  • Transmisor robusto y portátil con batería de ion de litio de 2300 mAh

  • Gran indicador a color con 4 teclas de configuración

  • Almacenamiento de datos integrado para máx. 3000 valores medidos

Ventajas

  • Fácil, rápido y eficiente – análisis de líquidos en tiempo real in situ

  • Aplicaciones versátiles – un dispositivo para varias tareas

  • Máxima seguridad de proceso – medición fiable gracias al sensor robusto sin mantenimiento

  • Económico – seguimiento de la calidad de producto sin muestreo

  • Uso personalizado – concepto de aplicación innovador, fácilmente utilizable para tareas de medicion cambiantes

  • Operación rápida y directa sin conocimientos de metrología – puntos de medición preconfigurados

  • Monitorización eficiente de la planta – hasta 8 horas de operación móvil sin alimentación externa