Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CUC101 proporciona datos en tiempo real sobre nivel de sedimentación y concentración de sólidos en sedimentadores.

Sludge level CUC101

CUC101
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Aplicación

    - Tratamiento de aguas residuales - Purificación de agua: Pileta de sedimentación después de la dosificación de floculante, altura de lodos en contacto proceso lodos - Minería: espesamiento durante proceso de lavado de carbón - Industria química: proceso de separación estática

  • Instalación

    tanques y canales abiertos

  • Característica

    Sistema de medición optoelectrónica para la zona de separación y detección de nivel de lodos.

  • Rango de medición

    Concentración de residuos : 0 - 12g/lAltura de residuos: 0 - 11,4m

  • Principio de medición

    Medición directa y continua de los niveles de concentración utilizando un sensor de inmersión de seguimiento de zonas (CUS65-A). Sensor con tecnología de luz pulsada de 4 haces. Medición paralela de concentración y altura para evaluar el perfil de los lodos.

  • Diseño

    Transmisor y tambor de cable con motor paso a paso juntos en una cubierta plástica cerrada. Sensor de turbiedad en movimiento con cable fijo.

  • Material

    Sensor: acero inoxidable 1.4571 y Carcasa POM: poliéster y policarbonato.

  • Dimensión

    647x436x250mm
    24.45 x 17.00 x 9.75 psi

  • Temperatura del proceso

    -5°C ... 50°C
    23°F ... 122°C

  • Presión de proceso

    Presión de ambiente

  • Conexión

    Conexión de cable fijo

  • Entrada

    Valor de medición de turbiedad y altura, sincronización para el movimiento de rack y perfil de residuos.

  • Salida / comunicación

    0/4-20mA para altura y concentración, así como salidas de conmutación.