Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiline System CA80CR - Analizador colorimétrico para la monitorización de cromato en aguas residuales industriales

Analizador de cromatos
Liquiline System CA80CR

Sistema colorimétrico para la monitorización de aguas residuales industriales y la optimización del control de procesos

CA80CR
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Colorimétrico

  • Característica

    Analizador para Cromo (Cromo VI) en soluciones acuosas

  • Tamaño

    Caja (versión abierta):
    793 × 530 × 417 mm
    31,22 × 20,87 × 16,42 in
    Caja (versión cerrada):
    793 × 530 × 463 mm
    31,22 × 20,87 × 18,23 in
    Caja con base:
    1.723 × 530 × 463 mm
    67,83 × 20,87 × 18,23 in

  • Diseño

    Diseño abierto, armario y caja vertical
    De altas prestaciones: plástico ASA-PC, soporte adicional de acero recubierto

  • Temperatura del proceso

    4 a 40 °C (39 a 104 °F)

  • Temperatura ambiente

    5 a 40 °C (41 a 104 °F)
    Versión para exteriores: –20 a 40 °C (–4 a 104 °F)

  • Presión de proceso

    Con presión atmosférica, <0,2 bar absoluta

  • Velocidad del caudal de la muestra

    Mín. 5 ml/min (0,17 fl oz/min)

  • Uniformidad de las muestras

    Contenido de sólidos en suspensión
    Turbidez <50 NTU, acuosa, homogeneizada

  • Especiales

    Actualización sencilla a estación de analítica de hasta cuatro sensores Memosens digitales
    Calibración y limpieza automáticas
    Medición, limpieza e intervalos de calibración configurables por el usuario
    Módulo de refrigeración opcional para una vida útil de los reactivos más larga
    Versión de 2 canales como opción
    Rangos de medición definibles por el usuario
    Diseño modular para un funcionamiento extensible sencillo
    Comunicación digital para acceso remoto

  • Aplicación

    Monitorización del valor de alarma de cromato en agua para consumo y aguas residuales
    Las aplicaciones comunes son la monitorización de aguas residuales de curtidurías y de la industria galvánica

  • Fuente de alimentación

    100 a 120 VCA / 200 a 240 VCA ±10 %
    24 VCC ±10 %
    50 ±1 o 60 ±1,2 Hz

  • Salida / comunicación

    2 0/4 a 20 mA
    Modbus RS485/TCP (opcional)
    Ethernet (opcional)
    Relé de alarma

  • Entrada

    1 o 2 canales de medición
    1 a 4 entradas de sensor digital para sensores con protocolo Memosens (opcional)

  • Rango de medición

    0,03 a 2,5 mg/l Cr(VI)
    0,2 a 5,0 mg/l Cr(VI)
    0,2 a 5,0 mg/l con función de disolución hasta un máximo de 10 a 250 mg/l Cr(VI)

  • Consumibles

    Los reactivos y las soluciones estándar CY80CR, así como la solución de limpieza CY800, son necesarios para el funcionamiento
    El mantenimiento periódico se lleva a cabo con los componentes del kit de mantenimiento CAV800