Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
0mg/l ... 20mg/l
0%SAT ... 200%SAT
0 ... 400hPa -
Temperatura del proceso
-5°C ... 60°C
( 23 - 140°F) -
Presión de proceso
máx.. 10bar
(145psi)
Ámbito de aplicación
Oxymag COS61 es un sensor de oxígeno de altas prestaciones que proporciona una medición rápida, precisa y sin desviaciones/oscilaciones. Presta apoyo en su proceso gracias a su bajo mantenimiento, alta disponibilidad y fácil manejo. La capa de fluorescencia estable a largo plazo del sensor es exclusivamente selectiva con respecto al oxígeno (sin interferencias), lo que garantiza una medición sistemáticamente fiable.
Oxymax COS61 mide la concentración de oxígeno disuelto en aplicaciones tales como:
Plantas de tratamiento de aguas residuales:
- Control de O2 en los tanques de aireación
- Monitorización y tratamiento de aguas de procesoDepuradoras:
- Monitorización del estado de aguas potables (enriquecimiento de oxígeno, protección contra corrosión, etc.)
- Monitorización de la calidad del agua en ríos, lagos o maresServicios auxiliares de todas las industrias:
- Control de O2 en tratamientos biológicos
- Monitorización y tratamiento de aguas de procesoPiscicultura:
- Control de O2 para unas condiciones de crecimiento óptimas
Ventajas
Mínimo mantenimiento, máxima disponibilidad
Medición rápida, sin desviaciones/oscilaciones para el control de la aireación y la monitorización de procesos
Estabilidad a largo plazo una mayor seguridad de proceso
Altas prestaciones en todos los procesos de aireación (SBR, Anamox, etc.)
Sin productos químicos: no se manipulan electrolitos
Facilidad para cambiar el punto de medición a tecnología óptica compatible con COS31 y COS41
Vídeos
-
La concentración de oxígeno disuelto en un líquido se puede medir usando los principios de medición amperométricos u ópticos. Este video muestra de qué se trata y cómo funcionan estos principios de medición.
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
Measuring principle
Medición óptica de oxígeno
-
Aplicación
Tanque de aeración, monitoreo de río, tratamiento de agua, apicultura.
-
Característica
Medición de oxígeno disuelto digital, óptico (luminiscencia).
No se necesita flujo - posible medición en agua tranquila. -
Rango de medición
0mg/l ... 20mg/l
0%SAT ... 200%SAT
0 ... 400hPa -
Principio de medición
Moléculas sensibles al oxígeno (marcador) están integradas en una capa activa óptica (capa fluorescente). La superficie de la capa fluorescente se encuentra en contacto con el medio. Las ópticas del sensor están dirigidas a la parte trasera de la capa de fluorescencia. Las ópticas del sensor transmiten pulsos de luz verde hacia la capa fluorescente. Los marcadores responden (fluorescente) con pulsos de luz roja. La duración e intensidad de las señales de respuesta dependen directamente del contenido de oxígeno o presión parcial.
-
Diseño
- Datos de calibración guardados en sensor.
Alto grado de protección EMC. -
Material
Cuerpo del sensor : acero inoxidable 1.4571Membrana cap : POM
-
Dimensión
Diámetro : 40mm
(1.56pulgadas)Longitud : 220mm
(8.58pulgadas) -
Temperatura del proceso
-5°C ... 60°C
( 23 - 140°F) -
Presión de proceso
máx.. 10bar
(145psi) -
Sensor de temperatura
Sensor de temperatura NTC, 0 a 50°C
(32 - 122°F) -
Conexión
Conexión a proceso: rosca G1"
Conexión con cable : cable fijo o cabezal conector TOP68.
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados