Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Oxymax COS61 es un sensor óptico de oxígeno disuelto con capa de fluorescencia estable a largo plazo.

Sensor para la medición de oxígeno disuelto
Oxymax COS61

Sensor de oxígeno óptico para plantas de tratamiento de aguas, aguas residuales y servicios

COS61
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Medición óptica de oxígeno

  • Aplicación

    Tanque de aeración, monitoreo de río, tratamiento de agua, apicultura.

  • Característica

    Medición de oxígeno disuelto digital, óptico (luminiscencia).
    No se necesita flujo - posible medición en agua tranquila.

  • Rango de medición

    0mg/l ... 20mg/l
    0%SAT ... 200%SAT
    0 ... 400hPa

  • Principio de medición

    Moléculas sensibles al oxígeno (marcador) están integradas en una capa activa óptica (capa fluorescente). La superficie de la capa fluorescente se encuentra en contacto con el medio. Las ópticas del sensor están dirigidas a la parte trasera de la capa de fluorescencia. Las ópticas del sensor transmiten pulsos de luz verde hacia la capa fluorescente. Los marcadores responden (fluorescente) con pulsos de luz roja. La duración e intensidad de las señales de respuesta dependen directamente del contenido de oxígeno o presión parcial.

  • Diseño

    - Datos de calibración guardados en sensor.
    Alto grado de protección EMC.

  • Material

    Cuerpo del sensor : acero inoxidable 1.4571Membrana cap : POM

  • Dimensión

    Diámetro : 40mm
    (1.56pulgadas)Longitud : 220mm
    (8.58pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    -5°C ... 60°C
    ( 23 - 140°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10bar
    (145psi)

  • Sensor de temperatura

    Sensor de temperatura NTC, 0 a 50°C
    (32 - 122°F)

  • Conexión

    Conexión a proceso: rosca G1"
    Conexión con cable : cable fijo o cabezal conector TOP68.