Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El portaelectrodos CYA112 permite una instalación rápida y segura de sensores en balsas abiertas, canales o depósitos.

Portaelectrodos de inmersión
Flexdip CYA112

Portaelectrodos modular para tratamiento de aguas, aguas residuales y de servicio

CYA112
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
from CHF 803.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    0 a 60°C (32 a 140°F)

Ámbito de aplicación

El soporte Flexdip CYA112 es un portaelectrodos modular para la inmersión de sensores en balsas abiertas, canales o depósitos. Permite casi cualquier tipo de montaje del sensor - cadena, fijo o de oscilación libre - y cuenta con un fijador rápido para una instalación rápida y segura de sensores Memosens o de cable fijo. El portaelectrodos le proporciona gran flexibilidad y le permite configurar de un modo óptimo su medición con un coste reducido.

Flexdip CYA112 es un portaelectrodos modular para todas las mediciones en balsas abiertas, canales o depósitos.

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales

  • Depuradoras

  • Aplicaciones auxiliares de todos los sectores industriales

Forma un equipo perfecto con el soporte Flexdip CYH112 para un aislamiento sencillo del sensor.

El equipo Flexdip es apto para todos los parámetros, tales como:

  • pH/redox

  • Conductividad

  • Oxígeno

  • Turbidez

  • Nivel de fangos

  • Desinfección

  • Fotometría UV

  • Nutrientes

Ventajas

  • El sistema modular permite una configuración óptima para cada lugar de medición

  • Instalación rápida e intercambio de sensores Memosens con cabeza de conexión sin contacto

  • Instalación sin torsión de sensores de cable fijo

  • Fácil de instalar y de mantener

  • Diseño robusto: apto para presiones de proceso hasta 6 bar (87 psi).

Predecesor