Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Portaelectrodos Flowfit COA260 para la determinación de trazas de oxígeno

Flowfit W COA260

COA260
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Aplicación

    Central eléctrica, proceso

  • Característica

    Soporte de flujo continuo para el sensor de oxígeno COS71.

  • Diseño

    Soporte de flujo continuo para montarse en la pared on en un placa con entrada por debajo y salida horizontal.

  • Material

    Carcasa: acero inoxidable 1.4571 Junta: teflón (PTFE) junta plana

  • Temperatura del proceso

    máx. 50 °C
    (máx. 122 °F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10bar
    (max.145psi)