Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El portasondas COA451 mantiene su sensor de oxígeno disuelto en la posición correcta y ofrece un aislamiento del sensor sencillo.

Portaelectrodos para a medición de oxígeno disuelto
Cleanfit COA451

Portasondas retráctil para plantas de tratamiento de aguas y aguas residuales y aplicaciones auxiliares

COA451
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Medición de oxígeno amperométrica

  • Aplicación

    Medición del proceso
    Tratamiento de aguas residuales y agua
    Agua potable
    Monitoreo del agua de la superficie
    Acuicultura

  • Característica

    Monitoreo y limpieza del sensor sin interrumpir el proceso

  • Diseño

    Sujetador de proceso con válvula de bola manual y conexión para agua de enjuagado.

  • Material

    Carcasa: acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
    Válvula de escape de aire y conexión de enjuague: latón niquelado
    Junta: Viton

  • Dimensión

    Profundidad de Inmersión : 170mm o 270mm
    (6.63 - 10.53pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 80°C (176°F)

  • Presión de proceso

    Para operación de ensamble manual : máx. 2bar (29psi)
    Presión del medio : máx.. 10bar (145psi)

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto