Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El portasondas de proceso CPA640 está diseñado para todos los sensores de 120 mm en aplicaciones de agua y de proceso.

Portasondas de proceso
Ecofit CPA640

Portaelectrodos universal principalmente para aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales

CPA640
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Ámbito de aplicación

El Ecofit CPA640 es un portasondas de proceso universal para la instalación fija de cualquier tipo de sensor de 120 mm (Pg 13,5) en aplicaciones (servicios) de agua y de proceso. Sus conexiones roscadas y los diversos materiales de la junta le permiten adaptarlo perfectamente a todo tipo de procesos. Ecofit es la solución simple pero flexible si el proceso es sensible a los costes.

Ecofit CPA640 está diseñado para instalarse en tuberías en:

  • Tratamiento de aguas residuales

  • Traatamiento de aguas

  • Tratamiento de aguas de condensados

  • Circuitos de agua de refrigeración

Es adecuado para ser usado con presiones de hasta 10 bar.

Ventajas

  • Adecuado para todos los sensores estándar con Pg 13,5 y 120 mm (4,72") de longitud

  • Conexión roscada para una instalación y extracción rápidas

  • Diversos materiales de la junta para una adaptación perfecta a todo tipo de procesos.

  • Posibilidad rentable de instalación de sensores analógicos o con tecnología Memosens

Predecesor