Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El portasondas retráctil CPA474 está diseñado para aplicaciones químicas exigentes.

Portasondas retráctil de acción manual o automática Cleanfit CPA474

Portasondas con válvula de bola para aplicaciones químicas y de aguas residuales industriales

CPA474
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Industria química, aguas residuales, agua industrial, centrales eléctricas, incineradores de desechos

  • Instalación

    Portasondas retráctil con válvula de bola

  • Característica

    Tanque abierto y cerrado, tubería (min. DN80)

  • Diseño

    Manual o neumática
    Válvula de bola manual o neumática
    Se puede automatizar por completo con CPC30/300
    Cámara de lavado integrada con conexión G1/4" o NPT1/4"

  • Material

    Juntas: EPDM/FPM/perfluoroelastómero
    Soporte del electrodo: PP/PEEK/PVDF
    Válvula de bola: PP/PVDF
    Junta de seguridad de la entrada: PVDF, PTFE, Viton®
    Junta de seguridad de la salida: PVDF
    Zócalo de conexión de lavado: PVDF

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: 71 a 207 mm
    (2,8 a 8,15 in)

  • Temperatura del proceso

    Versión de PA: máx. 80 °C (máx. 176 °F)
    Cilindro de presión de acero inoxidable: máx. 120 °C (248 °F)

  • Presión de proceso

    Cilindro de presión PA: máx. 6 bar (87 psi)
    Cilindro de presión de acero inoxidable: máx. 10 bar (145 psi) a 40 °C (104 °F)

  • Conexión

    Conexión a proceso: DN 50, ANSI 2"

  • Certificados adicionales

    Certificado de inspección 3.1. según EN 10204 bajo petición

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Industria química, aguas residuales, agua industrial, centrales eléctricas, incineradores de desechos

  • Instalación

    Soporte retráctil con válvula de bola

  • Característica

    Tanque abierto y cerrado, tubería (min. DN80)

  • Diseño

    Manual o neumática
    Válvula de bola manual o neumática
    Se puede automatizar por completo con CPC30/300
    Cámara de lavado integrada con conexión G1/4" o NPT1/4"

  • Material

    Juntas: EPDM/FPM/perfluoroelastómero
    Soporte del electrodo: PP/PEEK/PVDF
    Válvula de bola: PP/PVDF
    Junta de seguridad de la entrada: PVDF, PTFE, Viton®
    Junta de seguridad de la salida: PVDF
    Zócalo de conexión de lavado: PVDF

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: 71 a 207 mm (2,8 a 8,15 in)

  • Temperatura del proceso

    Versión de PA: máx. 80 °C (máx. 176 °F)
    Cilindro de presión de acero inoxidable: máx. 120 °C (248 °F)

  • Presión de proceso

    Cilindro de presión PA: máx. 6 bar (87 psi)
    Cilindro de presión de acero inoxidable: máx. 10 bar (145 psi) a 40 °C (104 °F)

  • Conexión

    Conexión a proceso: DN 50, ANSI 2"