Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Cleanfit CPA871 es un portasondas retráctil flexible para un funcionamiento fiable.

Portasondas retráctil de acción manual o automática Cleanfit CPA871

Portasondas flexible para las industrias química y de tratamiento de aguas y aguas residuales

CPA871
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Agua y aguas residuales, incluida el agua de mar, la industria química, petróleo y gas, electricidad y energía, zonas con peligro de explosión, industria primaria y metales

  • Instalación

    Portasondas de proceso retráctil

  • Característica

    Depósitos abiertos y cerrados, tuberías

  • Diseño

    Estilo robusto y seguro
    Manual o neumático

  • Material

    Juntas: EPDM, FPM (Viton) o FFKM
    Tubo de inmersión, conexión a proceso, cámara de servicio: acero inoxidable 1.4404 Ra <0,76, PEEK,
    Hastelloy C22 Ra <0,76, PVDF, PVDF conductivo

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: 32,2 a 188,6 mm (1,27 a 7,40 in), en función de la adaptación al proceso

  • Temperatura del proceso

    –10 a 140 °C (14 a 284 °F) para todos los materiales excepto PVDF y PVDF conductivo
    –10 a 100/90 °C (14 a 212/194 °F) para los materiales de PVDF y PVDF conductivo

  • Presión de proceso

    Acero inoxidable, Hastelloy C22, PEEK:
    16 bar hasta 140 °C (232 psi hasta 284 °F)
    PVDF, PVDF conductivo:
    Versión básica: 16 bar hasta 100 °C (232 psi hasta 212 °F)
    Versión de la cámara de inmersión:
    4 bar hasta 90 °C (58 psi hasta 194 °F)

  • Conexión

    Abrazadera de 2", ISO 2852, ASME BPE-2012, abrazadera de 2½", brida DN 40, DN 50, DIN 65, DN 80, EN 1092-1, ASME B16.5, 10K50, JIS B2220, 10K80, rosca NPT 1½", rosca ISO 228 G1¼

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Agua y aguas residuales, incluida el agua de mar, la industria química, petróleo y gas, electricidad y energía, zonas con peligro de explosión, minería, minerales y metales

  • Instalación

    Portasondas de proceso retráctil

  • Característica

    Depósitos abiertos y cerrados, tuberías

  • Diseño

    Estilo robusto y seguro
    Manual o neumático

  • Material

    Juntas: EPDM, FPM (Viton) o FFKM
    Tubo de inmersión, conexión a proceso, cámara de servicio: acero inoxidable 1.4404 Ra <0,76, PEEK,
    Hastelloy C22 Ra <0,76, PVDF, PVDF conductivo

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: 32,2 a 188,6 mm (1,27 a 7,40 in), en función de la adaptación al proceso

  • Temperatura del proceso

    –10 a 140 °C (14 a 284 °F) para todos los materiales excepto PVDF y PVDF conductivo
    –10 a 100/90 °C (14 a 212/194 °F) para los materiales de PVDF y PVDF conductivo

  • Presión de proceso

    Acero inoxidable, Hastelloy C22, PEEK:
    16 bar hasta 140 °C (232 psi hasta 284 °F)
    PVDF, PVDF conductivo:
    Versión básica: 16 bar hasta 100 °C (232 psi hasta 212 °F)
    Versión de la cámara de inmersión:
    4 bar hasta 90 °C (58 psi hasta 194 °F)

  • Conexión

    Abrazadera de 2", ISO 2852, ASME BPE-2012, abrazadera de 2½", brida DN 40, DN 50, DIN 65, DN 80, EN 1092-1, ASME B16.5, 10K50, JIS B2220, 10K80, rosca NPT 1½", rosca ISO 228 G1¼

  • Measuring principle

    Medición de oxígeno amperométrica

  • Aplicación

    Agua y aguas residuales, incluida el agua de mar, la industria química, petróleo y gas, electricidad y energía, zonas con peligro de explosión, minería, minerales y metales

  • Instalación

    Portasondas de proceso retráctil

  • Característica

    Depósitos abiertos y cerrados, tuberías

  • Diseño

    Estilo robusto y seguro
    Manual o neumático

  • Material

    Juntas: EPDM, FPM (Viton) o FFKM
    Tubo de inmersión, conexión a proceso, cámara de servicio: acero inoxidable 1.4404 Ra <0,76, PEEK,
    Hastelloy C22 Ra <0,76, PVDF, PVDF conductivo

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: 32,2 a 188,6 mm (1,27 a 7,40 in), en función de la adaptación al proceso

  • Temperatura del proceso

    –10 a 140 °C (14 a 284 °F) para todos los materiales excepto PVDF y PVDF conductivo
    –10 a 100/90 °C (14 a 212/194 °F) para los materiales de PVDF y PVDF conductivo

  • Presión de proceso

    Acero inoxidable, Hastelloy C22, PEEK:
    16 bar hasta 140 °C (232 psi hasta 284 °F)
    PVDF, PVDF conductivo:
    Versión básica: 16 bar hasta 100 °C (232 psi hasta 212 °F)
    Versión de la cámara de inmersión:
    4 bar hasta 90 °C (58 psi hasta 194 °F)

  • Conexión

    Abrazadera de 2", ISO 2852, ASME BPE-2012, abrazadera de 2½", brida DN 40, DN 50, DIN 65, DN 80, EN 1092-1, ASME B16.5, 10K50, JIS B2220, 10K80, rosca NPT 1½", rosca ISO 228 G1¼