Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiline System CAT820 - Sistema de preparación de muestra para aireación, desagües y aguas superficiales

Preparación de muestras
Liquiline System CAT820

Sistema de filtración in situ para obtener muestras en plantas de tratamiento de aguas residuales y aguas superficiales

CAT820
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Colorimétrico

  • Característica

    Sistema de preparación para muestras automático para dispositivos de medición en el proceso de suministro con muestras filtradas

  • Tamaño

    194 × 237 × 162 mm
    7,64 × 9,33 × 6,38 in
    (alto × ancho × largo)

  • Diseño

    Sistema de filtración por enjuague con varias opciones de montaje de filtros: flotador, cadena y tubería de inmersión
    Compatibilidad plena con el soporte CYH112

  • Temperatura del proceso

    4 a 40 °C (39 a 104 °F)

  • Temperatura ambiente

    No calentado: 5 a 50 °C (41 a 122 °F)
    Calentado: –20 a 50 °C (–4 a 122 °F)

  • Presión de proceso

    Despresurizado

  • Especiales

    Enjuague opcional con aire a presión (versión con tecnología Memosens)
    Control y parametrización mediante Liquiline System CA80
    Versión independiente con control de tiempo disponible

  • Aplicación

    Toma de muestras del depósito de aireación y clarificación secundaria de plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales
    Toma de muestras de productos acuosos de procesos industriales

  • Fuente de alimentación

    100 a 120/200 a 240 V AC 10%, 50/60 Hz

  • Consumibles

    Limpiador CY820 para filtro y mangueras

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto