Producto no disponible en este mercado
Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
0 a 135 °C (32 a 275 °F)
-
Presión de proceso
máx. 11 bar abs. (159 psi abs.) a 25 °C (77 °F)
Ámbito de aplicación
CUA261 es la elección adecuada para usted si quiere instalar un fotómetro de proceso en su sistema de tuberías con conexión VARIVENT, por ejemplo, para mediciones de absorción, color o turbidez. Seleccione entre una diversidad de longitudes de camino óptico y de materiales de la ventana para garantizar una adaptación perfecta a su proceso. CUA261 está disponible como adaptador VARIVENT para cajas ya instaladas o puede solicitarse como cámara de flujo completa con caja VARINLINE.
El equipo CUA261 se puede utilizar con:
Sensor de color y sólidos en suspensión OUSAF12
Sensor de color OUSAF22
Sensores de absorción OUSAF44 y OUSAF46 UV
Sensor de turbidez y sólidos en suspensión OUSTF10
Las aplicaciones más comunes son:
Medición del color
Control por cromatografía
Monitorización de la filtración
Control de la centrifugación
Concentración de proteínas
Medición de la turbidez
Detección de fases
Optimización CIP
CUA261 es apto para uso en zonas con peligro de explosión.
VARIVENT y VARINLINE son marcas registradas de GEA Tuchenhagen GmbH.
Ventajas
Permite la instalación en el proceso de fotómetros de proceso de Endress+Hauser en los que se usan cajas VARINLINE
Su conexión a proceso higiénica, apta para ciclos de limpieza in situ (CIP) y esterilización in situ (SIP), garantiza la seguridad máxima para el producto
Gama amplia de materiales para la ventana y longitudes de camino óptico para una adaptación máxima a cualquier proceso
Conformidad con la FDA y con (CE) n.º 1935/2004
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
BA CUA261
Adaptador para la instalación de fotómetros de proceso en conexiones a
proceso VARIVENTEN ES 08/12/202331/12/2016Idioma:
Español
Versión:
08/12/2023
Tamaño del archivo:
1023.9 KB
Nombre del archivo:
BA01652CES_0223-00.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: Armaturen
Product root: CUA261-
Declaration number: HE_01531_01.21
Manufacturer specification: PEDEN ES 28/10/2021Idioma:
Inglés
Versión:
28/10/2021
Tamaño del archivo:
324.2 KB
Nombre del archivo:
Klassifizierungsbescheinigung nach DGRL f�r CUA261.pdf
-