Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Orbipore CPS91 - Electrodo analógico para mediciones de pH en productos muy turbios

Sensor de pH analógico
Orbipore CPS91

Electrodo de vidrio para productos muy turbios en procesos químicos, producción de papel o pinturas

CPS91
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    - Aplicaciones de proceso - medios con alta contaminación: emulsiones, suspensiones, reacciones de precipitación - conductividad mín. >500μS/cm.

  • Característica

    - Respuesta rápida - gel estabilizado, nuevo sensible a contaminación

  • Rango de medición

    pH 0-14

  • Principio de medición

    - Apertura abierta - referencia de gel doble

  • Diseño

    - todas las longitudes de los ejes con sensor de temperatura - tecnología de gel avanzada

  • Material

    Vidrio

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0.46 pulgadas)
    Longitud del eje: 120, 225, 360 y 425 mm
    (4.68, 8.77, 14.04 y 16,57 pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 110°C
    (230°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10 bar
    (145 psi)

  • Sensor de temperatura

    Opcional con Pt100 integrado o Pt1000.

  • Certificación Ex

    Equipo operacional simple, no es necesaria certificación.

  • Conexión

    Cabeza de conector TOP68

  • Protección contra ingreso

    IP68