Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El Condumax CLS19 es una sonda de conductividad para aplicaciones estándar en agua pura y ultrapura

Sensor de conductividad analógico
Condumax CLS19

Sensor de conductividad conductivo para aplicaciones estándar simples en agua pura y ultrapura

CLS19
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    k=0,01: 0-20 µS/cm
    k=0,1: 0-200 µS/cm

  • Temperatura del proceso

    máx. 60 °C
    (máx. 140 °F)

  • Presión de proceso

    máx. 6 bares a 20 °C
    (máx. 87 psi a 68 °F)

Ámbito de aplicación

Condumax CLS19 mide la conductividad en los rangos de medida bajos. Funciona de un modo fiable y preciso en una amplia gama de aplicaciones. Diseñado para ofrecer un bajo mantenimiento y una vida útil prolongada, el sensor le ofrece la mejor rentabilidad.

Condumax CLS19 mide la conductividad en agua pura y ultrapura para la monitorización y control de:

  • Intercambiadores iónicos

  • Ósmosis inversa

  • Agua de refrigeración

  • Destilación

  • Limpieza chip

Ventajas

  • Valores de medición fiables a baja conductividad

  • Mejor relación calidad / precio

  • Fácil instalación con conexión roscada

  • Diseño robusto para una larga durabilidad

  • Diferentes constantes de celda proporcionan un amplio rango de medida

Vídeos