Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El Condumax CLS16D es una sonda de conductividad digital para aplicaciones higiénicas con agua pura y ultrapura.

Sensor de conductividad digital
Condumax CLS16D

Sensor conductivo para la medición de conductividad con tecnología Memosens en aplicaciones sanitarias con agua pura y ultrapura

CLS16D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Conductivo

  • Aplicación

    Agua pura y ultrapura, industria farmacéutica

  • Característica

    Higiénico sensor de conductividad de 2 electrodos

  • Rango de medición

    k=0,1: 0,04 a 500 µS/cm

  • Principio de medición

    Célula de conductividad

  • Diseño

    Higiénico sensor de conductividad de 2 electrodos hecho de acero inoxidable y material sellado FDA; esterilizable

  • Material

    Aislamiento: PEEK
    Electrodo: acero inoxidable pulido 1.4435
    Sello: Isolast (FFKM) conforme FDA

  • Dimensión

    Diámetro del electrodo: 17 mm (0,66 in)
    Longitud del electrodo: aprox. 54 mm (2,13 in)

  • Temperatura del proceso

    –5 a 120 °C (23 a 248 °F)
    Para esterilización: máx. 150 °C a 5 bar
    (Máx. 302 °F a 73 psi)

  • Presión de proceso

    13 bar a 20 °C (188 psi a 68 °F)
    9 bar a 120 °C (130 psi a 248 °F)

  • Sensor de temperatura

    NTC 30 k

  • Conexión

    Conexión a proceso: Varivent, Neumo, Clamp
    Cable: conector Memosens

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Certificados adicionales

    Certificado de materiales 3.1
    Certificación EHEDG, diseño higiénico, ASME BPE-2002
    Conformidad con los requisitos derivados de cGMP
    ASME BPE
    Conforme a FDA
    Reglamento (CE) n.º
    1935/2004
    SFDA

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto