Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CLS50 es un sensor de conductividad diseñado para productos severos y agresivos en la industria química.

Sensor de conductividad analógico
Indumax CLS50

Sensor de conductividad toroidal para aplicaciones de la industria química

CLS50
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    2µS/cm - 2000 mS/cm

  • Temperatura del proceso

    máx. 180°C (PEEK)
    (356°F) máx. 125 °C (PFA)
    (254 °F)

  • Presión de proceso

    máx.. 20 bar (PEEK)
    (290 psi) máx.. 16 bar (PFA)
    (233 psi)

Ámbito de aplicación

El equipo Indumax CLS50 es un sensor de conductividad inductivo para aplicaciones estándar, peligrosas y de altas temperaturas. Beneficiese de una elevada resistencia química y una larga duración gracias a materiales robustos (PFA, PEEK). Además, es insensible a la suciedad y ofrece unas mediciones fiables y repetibilidad incluso con productos agresivos. El amplio rango de temperatura de -20 °C a +180 °C es perfecto en cualquier ocasión.

  • Química:
    - Medición de la concentración de ácidos y bases
    - Monitorización de la calidad de productos químicos en depósitos y tuberías

  • Alimentación y bebidas:
    - Separación de fase de producto / mezcla de producto en sistemas de tuberías

  • Ciencias de la vida:
    - Separación de fase de producto / mezcla de producto en sistemas de tuberías

  • Industria del agua:
    - Monitorización de entrada

Gracias a sus certificados internacionales de protección contra explosión, tales como ATEX, FM, CSA y NEPSI, este sensor digital puede utilizarse en zonas clasificadas.

Ventajas

  • Alta durabilidad y resistencia química incluso bajo condiciones extremas

  • Los materiales antiadherentes y la amplia apertura del sensor evitan la suciedad

  • El amplio rango de temperatura y los materiales altamente resistentes hacen que el sensor sea apto para cualquier aplicación

  • Diseño robusto para un largo ciclo de vida

  • Certificado para zonas clasificadas

Vídeos

please wait Loading alternative products

Predecesor