Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CLS50 es un sensor de conductividad diseñado para productos severos y agresivos en la industria química.

Sensor de conductividad analógico
Indumax CLS50

Sensor de conductividad toroidal para aplicaciones de la industria química

CLS50
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Inductivo

  • Aplicación

    Agua residual, proceso

  • Característica

    Celda de conductividad inductiva hecha de un material altamente resistente para mediciones de conductividad y concentración en aplicaciones de proceso.

  • Rango de medición

    2µS/cm - 2000 mS/cm

  • Principio de medición

    Medición de conductividad inductiva

  • Diseño

    - Sin contacto directo con los medios debido al recubrimiento del sensor hecho de un material altamente resistente.

  • Material

    PEEK o PFA

  • Dimensión

    Electrodo: diámetro exterior: appr. 47 mm, diámetro interior: appr. 15 mm

  • Temperatura del proceso

    máx. 180°C (PEEK)
    (356°F) máx. 125 °C (PFA)
    (254 °F)

  • Presión de proceso

    máx.. 20 bar (PEEK)
    (290 psi) máx.. 16 bar (PFA)
    (233 psi)

  • Sensor de temperatura

    Pt100 Integrado

  • Certificación Ex

    ATEX

  • Conexión

    Conexión a Proceso: NPT1", DN50, AINSI, cable JIS: conexión de cable fijo.

  • Protección contra ingreso

    IP67

  • Certificados adicionales

    Certificación de calibración de la constante de la celda

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto