El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Sensor de conductividad digital
Condumax CLS15D

Sensor conductivo con tecnología Memosens para la medición de conductividad para aplicaciones estándar en agua pura y ultrapura

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • La conductividad de un líquido puede medirse mediante los principios de medición conductivo o toroidal.Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funcionan estos principios de medición.

  • Tecnología Memosens

Condumax CLS15D es la solución digital para la medición de conductividad en los rangos de medición bajos. Funciona de un modo fiable y preciso en una amplia gama de aplicaciones - incluso en zonas con peligro de explosión. Diseñado para ofrecer un bajo mantenimiento y una vida útil prolongada, el sensor le ofrece la mejor relación calidad-precio. Con tecnología digital Memosens, el equipo CLS15D combina la máxima integridad de proceso y datos con un fácil manejo. Es resistente a la corrosión y a la humedad, permite la calibración en el laboratorio y facilita las tareas de mantenimiento predictivo.

Ventajas

  • Valores de medición precisos y fiables a conductividades bajas

  • Fácil de limpiar gracias a unas superficies de medición pulidas

  • Apto para esterilización y autoclave

  • Certificado de calidad que especifica la constante de cada celda de medición individual

  • Registro de los datos específicos del sensor para una fácil trazabilidad y mantenimiento predictivo.

  • Máxima seguridad de proceso gracias a una transmisión de señal inductiva y sin contacto

  • Estrategia práctica de mantenimiento mediante Memobase Plus para una gestión sencilla de datos y sensores

Ámbito de aplicación

Condumax CLS15D mide la conductividad en aplicaciones de agua pura y ultrapura para la monitorización y el control de:

  • Intercambiadores iónicos

  • Ósmosis inversa

  • Agua de refrigeración

  • Destilación

  • Limpieza de microprocesadores

Estos sensores digitales se pueden utilizar en centrales eléctricas para las aplicaciones siguientes:

  • Conductividad de desgasificación

  • Medición del pH por conductividad diferencial

El sensor es apto para uso en zonas explosivas gracias a sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX y FM.

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: +54 11 4763 4428
Tel.: +54 11 4763 4428
Enviar correo electrónico

Noticias relacionadas