Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El sensor de luz UV OUSAF44 monitoriza con precisión los niveles de concentración de su producto en procesos con líquidos.

Sensor de absorción de luz UV
OUSAF44

Sensor para la cuantificación de producto en la línea de producción

OUSAF44
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    0 a 2,5 AU
    0 a 50 OD (en función de la longitud del camino óptico)

  • Temperatura del proceso

    0 a 90 °C (32 a 194 °F) continua
    Máx. 130 °C (266 °F) durante 2 horas

  • Presión de proceso

    Máx. 100 bar (1.450 psi) presión absoluta, según el material, el tamaño de la tubería y la conexión a proceso de la cámara de flujo

Ámbito de aplicación

El sensor UV OUSAF44 monitoriza los niveles de concentración de su producto en procesos con líquidos. El notable rendimiento de su filtro asegura la máxima linealidad y una consistencia completa con los resultados de laboratorio. Esto le ofrece información de proceso rápida y fiable e incrementa el rendimiento de su producto. Usted también se beneficia de EasycalTM – el sistema patentado para una calibración online fácil y sin líquido, con trazabilidad ante NIST. OUSAF44 está certificado para zonas con peligro de explosión (ATEX, FM) y es apto para procesos higiénicos (CIP/SIP).

El sensor OUSAF44 mide la absorción de luz UV para:

  • Medición de concentraciones de proteínas

  • Control de color

  • Monitorización de permeabilidad y retención

  • Medición de concentraciones de componentes orgánicos

  • Detección de hidrocarburos aromáticos

  • Monitorización de filtros

El sensor es apto para uso en zonas con peligro de explosión gracias a sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX y FM.

Ventajas

  • Monitorización de concentración de producto rápida y fiable para un mejor control de proceso y un control de calidad simplificado

  • Valores de medición precisos totalmente consistentes con los resultados de laboratorio

  • Opción del sistema Easycal patentadaTM para una calibración online fácil y sin líquido, trazable ante NIST

  • Sensor con un bajo mantenimiento, larga vida útil y un funcionamiento estable

  • El excelente rendimiento del filtro proporciona la mayor linealidad

  • Apto para ciclos de limpieza CIP (cleaning-in-place) y esterilización SIP (sterilization-in-place)

  • Certificado para uso en zonas con peligro de explosión

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser