Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El sensor de luz UV OUSAF44 monitoriza con precisión los niveles de concentración de su producto en procesos con líquidos.

Sensor de absorción de luz UV
OUSAF44

Sensor para la cuantificación de producto en la línea de producción

OUSAF44
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Absorbancia UV

  • Aplicación

    Medición de las concentraciones de proteínas, monitorización de la cromatografía, monitorización de la filtración, medición de la concentración de compuestos orgánicos, detección de aromas

  • Característica

    Sensor para instalación en la tubería con cámara de paso separada OUA260

  • Rango de medición

    0 a 2,5 AU
    0 a 50 OD (en función de la longitud del camino óptico)

  • Material

    Carcasa del sensor: acero inoxidable 316

  • Temperatura del proceso

    0 a 90 °C (32 a 194 °F) continua
    Máx. 130 °C (266 °F) durante 2 horas

  • Presión de proceso

    Máx. 100 bar (1.450 psi) presión absoluta, según el material, el tamaño de la tubería y la conexión a proceso de la cámara de flujo

  • Certificación Ex

    ATEX, FM

  • Protección contra ingreso

    IP65 (NEMA4)

  • Certificados adicionales

    FDA

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto