Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
MemosensCCS50D: Sensor digital de dióxido de cloro

Sensor digital de dióxido de cloro Memosens Sensor CCS50D

Memosens para aplicaciones de agua potable, aguas de proceso y servicios auxiliares en todos los sectores industriales

CCS50D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    Trazas: 0 a 5 mg/l de ClO₂
    Estándar: 0 a 20 mg/l de ClO₂
    Alta: 0 a 200 mg/l de ClO₂

  • Temperatura del proceso

    0 a 55 °C, sin congelación
    (32 a 130 °F)

  • Presión de proceso

    Máx. 2 bar abs.
    (Máx. 29 psi abs.)

Ámbito de aplicación

Memosens CCS50D es un sensor robusto y de bajo mantenimiento para la medición de dióxido de cloro. Proporciona una medición rápida y estable en aplicaciones de agua potable, aguas de proceso y servicios auxiliares. El sensor puede utilizarse para garantizar una desinfección eficiente en aplicaciones que requieren una calidad y seguridad máximas, para evitar excesos en las dosis de dióxido de cloro o para garantizar la ausencia de ClO2 en las plantas industriales de bebidas y ósmosis inversa. Memosens CCS50D no es la última generación de Memosens. Más información sobre el nuevo sensor Memosens CCS50E aquí.

Memosens CCS50D es un sensor de dióxido de cloro para fabricantes de skids y usuarios finales. Fiabilidad de medición en las aplicaciones siguientes:

  • Instalaciones de agua para consumo para garantizar un nivel de desinfección suficiente

  • Sistemas de enfriamiento o torres de refrigeración para evitar el crecimiento de patógenos

  • Agua de proceso - para el envasado y embotellado higiénico y seguro de los productos

  • Plantas de envasado de bebidas para garantizar la ausencia de dióxido de cloro

Ventajas

  • La versión del sensor correcta para cada aplicación: desde medición de trazas hasta concentraciones de 200 mg/l de dióxido de cloro.

  • Un tiempo de respuesta rápido proporciona una visión del proceso exacta y permite reaccionar a tiempo ante cambios en el proceso, así como un control eficiente del proceso.

  • Mayor seguridad de proceso: una medición exacta y estable a largo plazo garantiza una monitorización de proceso coherente y permite utilizar una concentración de desinfectante más baja.

  • Instalación flexible: el sensor se puede instalar en portaelectrodos CCA151 y CCA250 o en portaelectrodos de inmersión. Medición sustancialmente independiente del caudal a velocidades superiores a 5 l/h (CCA151), 30 l/h (CCA250) o 15 cm/s (inmersión).

  • Mayor tiempo de producción gracias a la rápida velocidad de intercambio del sensor: calibre previamente el sensor en su laboratorio y a continuación intercámbielo en su proceso con plug and play.

  • La conexión con el transmisor multiparamétrico Liquiline permite combinarlo fácilmente con otros parámetros relevantes del análisis de líquidos.

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products