Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
MemosensCCS50D: Sensor digital de dióxido de cloro

Sensor digital de dióxido de cloro Memosens Sensor CCS50D

Memosens para aplicaciones de agua potable, aguas de proceso y servicios auxiliares en todos los sectores industriales

CCS50D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Dióxido de cloro

  • Aplicación

    Desinfección adecuada de agua para consumo, prevención de la formación de patógenos en sistemas de agua de enfriamiento, agua utilizada para lavar verduras envasadas, garantiza la ausencia de dióxido de cloro en los sistemas de bebidas

  • Característica

    Medición amperométrica del dióxido de cloro disuelto

  • Rango de medición

    Trazas: 0 a 5 mg/l de ClO₂
    Estándar: 0 a 20 mg/l de ClO₂
    Alta: 0 a 200 mg/l de ClO₂

  • Principio de medición

    Célula de medición cerrada y recubierta por una membrana
    Reducción del dióxido de cloro (ClO₂) a cloruro en el cátodo con aprox. 120 mV

  • Diseño

    Célula de medición amperométrica cerrada de 2 electrodos con membrana de PVDF

  • Material

    Eje del sensor: POM
    Membrana: PVDF
    Capucha de membrana: PVDF

  • Dimensión

    Diámetro: 25 mm (0,98 in)
    Longitud: 161 mm (6,34 in)

  • Temperatura del proceso

    0 a 55 °C, sin congelación
    (32 a 130 °F)

  • Presión de proceso

    Máx. 2 bar abs.
    (Máx. 29 psi abs.)

  • Sensor de temperatura

    10 k NTC integrado (Memosens)

  • Conexión

    Cabezal de conexión inductivo y digital con Memosens