Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CAS74 mide nitratos, DQOeq, DBOeq, COTeq, CAE, materia sólida total, volumen e índice de fango, turbidez.

STIP-scan CAS74

CAS74
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Característica

    sistema de sensores para la medición en línea de nitrato, demanda química de oxígeno (DQO), carbono total (TOC), CAS

  • Tamaño

    593 x 129 mm
    23.4 x 5.08 pulg.

  • Diseño

    acero inoxidable

  • Temperatura del proceso

    0 a 30°C
    32 a 86 °F

  • Temperatura ambiente

    -10 a 40°C
    14 a 104°F

  • Presión de proceso

    0 a 0.3 bar
    4.4psi

  • Velocidad del caudal de la muestra

    2 a 60 min.

  • Especiales

    longitud de onda 200 a 680 nm

  • Aplicación

    Agua / Agua residual / Agua de proceso

  • Rango de medición

    NO3-N 0.3 a 23mg/l
    CODequ 10 a 2000mg/l
    TOCequ 4 a 800mg/l
    SAK254 1 a 250 1/m
    SV 100 a 900 ml/l