Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Viomax CAS51D - el sensor inteligente de medición de nitratos y coeficiente de absorción espectral (SAC)

Sensor digital Viomax CAS51D para la medición de nitratos o SAC

Sensor Memosens para la medición óptica de nitratos o SAC en aguas, aguas residuales y otras aplicaciones

CAS51D
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
from CHF 803.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    0,01 a 20 mg/l / 0,1 a 50 mg/l de NO3-N
    0,04 a 80 mg/l / 0,4 a 200 mg/l de NO3
    0,1 a 50 1/m / 0,5 a 250 1/m / 1,5 a 700 1/m SAC
    0,15 a 75 mg/l / 0,75 a 370 mg/l / 2,5 a 1.000 mg/l DQO (254 nm)
    0,06 a 30 mg/l / 0,3 a 150 mg/l / 0,9 a 410 mg/l TOC (254 nm)

  • Temperatura del proceso

    5 a 50 °C (41 a 120 °F)

Ámbito de aplicación

Viomax CAS51D es un sensor inteligente que funciona sin necesidad de supervisión en una amplia variedad de condiciones de proceso. Basta con sumergirlo en el proceso y empezar a medir. Es un sensor robusto por su diseño único y que requiere poco mantenimiento gracias a su función de autolimpieza. Gracias a la tecnología digital Memosens, CAS51D combina una máxima integridad de procesos y datos con un manejo sencillo. Permite la calibración en laboratorio y simplifica las tareas de mantenimiento predictivo.

El Viomax CAS51D mide nitratos y el coeficiente de absorción espectral (SAC) en aplicaciones de agua para consumo, agua de proceso y aguas residuales, así como el sector servicios:

  • Carga orgánica o nitratos en entrada y salida

  • Determinación de DQOeq o COTeq

  • Monitorización, control y optimización de los procesos de tratamiento

  • Monitorización de nitratos en el tanque de aireación y la etapa de denitrificación

Ventajas

  • Económico: la manipulación fácil y sin sustancias químicas es segura, ecológica y ahorra gastos de operación.

  • Tiempos de respuesta cortísimos: el procesado de valores de medición en el sensor proporciona información de proceso fiable en tiempo real.

  • Puesta en marcha fácil y rápida: el sensor viene precalibrado y preconfigurado de fábrica.

  • Permite el funcionamiento de la planta sin supervisión: su diseño inteligente y la función automática de limpieza con aire maximiza la disponibilidad y minimiza el mantenimiento.

  • Adaptación perfecta a balsas abiertas: Posicionado de sensor rápido y flexible con el soporte Flexdip CYH112 y el sistema portasondas CYA112.

  • Adaptación perfecta a las tuberías: diversos adaptadores de caudal permiten una integración en planta sencilla.

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser