Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Purisys CPF201 - Sensor de pH analógico y compacto para agua pura y ultrapura.

Sensor del pH analógico
Purisys CPF201

Electrodo compacto para las industrias eléctricas y biotecnológicas

CPF201
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Agua ultra pura (<100µS/cm); plantas de energía

  • Característica

    Sistema de medición Bypass de acero inoxidable con electrodo de gel y almacenamiento de sal para mediciones en agua ultra pura.

  • Rango de medición

    pH 1-13 (<100µS/cm)

  • Principio de medición

    Electrodos compacto de vidrio y gel con membrana de almacenamiento de cloruro de potasio (KCl)

  • Diseño

    Electrodo con superficie de acero inoxidable instalado en una cámara de paso de acero inoxidable para mediciones libres de potencial en agua ultrapura con una conductividad baja.

  • Material

    Vidrio, acero inoxidable

  • Dimensión

    Instalación en una placa (305 mm x 305 mm).
    (11.89 x 11.89 pulg.)

  • Temperatura del proceso

    2°C - 75°C
    (36°F - 167°F)

  • Presión de proceso

    máx. 3 bares
    (43.5 psi)

  • Sensor de temperatura

    Opcional con Pt100 integrado o Pt1000.

  • Conexión

    Cabezal de conexión TOP68 o conexión de cable fijo

  • Protección contra ingreso

    IP68