Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Turbimax CUS51D es un sensor inteligente de sólidos en suspensión en aplicaciones de aguas, sin necesidad de supervisión.

Sensor de sólidos en suspensión
Turbimax CUS51D

Sensor Memosens para sólidos en suspensión y medición de la turbidez en aguas, aguas residuales y aplicaciones auxiliares

CUS51D
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
from CHF 803.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    Para formacina: 0 a 4.000 FNU
    Rango de indicación hasta 9.999 FNU
    Para fangos: 0 a 300 g/l
    El rango de medición alcanzable depende en gran medida del producto

  • Temperatura del proceso

    Temperatura de proceso:
    –5 a 50 °C (23 a 122 °F)
    Temperatura ambiente:
    –20 a 60 °C (–4 a 140 °F)

Ámbito de aplicación

Turbimax CUS51D es un sensor inteligente que funciona sin necesidad de supervisión en una amplia variedad de condiciones de proceso. El diseño único del sensor es muy robusto y requiere poco mantenimiento gracias a su función de autolimpieza. Elija entre los diferentes modelos de analítica integrada para adaptar el sensor a su aplicación específica. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo CUS51D combina una máxima integridad de procesos y datos con un manejo sencillo. Es resistente a la corrosión y a la humedad y permite la calibración en el laboratorio.

Turbimax CUS51D mide la presencia de sólidos en suspensión y la turbidez en:

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales:
    - Medición de contenido en sólidos en procesos de aireación, recirculación y tratamiento de fangos
    - Dosificación de floculante
    - Medición de la turbidez en los tramos de salida

  • Aplicaciones de agua potable y de proceso:
    - Medición de contenido en sólidos en procesos de tratamiento de fangos
    - Dosificación de floculante

  • Aplicaciones auxiliares para todos los sectores industriales:
    - Medición de contenido en sólidos en procesos de aireación, recirculación y tratamiento de fangos
    - Dosificación de floculante

Ventajas

  • Un sensor para todas las aplicaciones: el principio de 'uno para todos' optimiza la gestión de proveedores, acelera el desarrollo del proyecto y simplifica la gestión del ciclo de vida .

  • Adaptación óptima a todas las tareas de medición:
    El sensor se adapta a todos los rangos de medida gracias a sus numerosos modelos de analítica integrada.

  • Puesta en marcha fácil y rápida: el sensor viene precalibrado y preconfigurado de fábrica.

  • Proporciona funcionamiento en planta sin necesidad de supervisión: su diseño inteligente ofrece funcionalidades de auto-limpieza sofisticadas y minimiza las tareas de mantenimiento.

  • Adaptación perfecta al proceso: colocación fácil del sensor con sistema de soporte y portaelectrodos Flexdip CYA112 y CYH112.

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser