Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sensor digital de pH
Orbisint CPS11D

Orbisint CPS11D - Sensor digital de pH con diafragma de politetrafluoetileno (PTFE) repelente a la suciedad ©Endress+Hauser
Orbisint CPS11D - Versión para zonas con peligro de explosión ©Endress+Hauser
Orbisint CPS11D - Conectado al cable Memosens CYK10 ©Endress+Hauser

El valor de pH de un líquido puede calcularse mediante el principio de medición potenciométrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

Tecnología Memosens

Electrodo de vidrio con tecnología Memosens para aplicaciones estándar

Orbisint CPS11D es el equipo de uso universal para las tecnologías de procesos y medioambiental. Mide con fiabilidad incluso en aplicaciones con productos fuertemente alcalinos o en zonas con peligro de explosión. Diseñado para ofrecer un bajo mantenimiento y una vida útil prolongada, el electrodo le ofrece la mejor relación eficiencia-precio. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo CPS11D combina una máxima integridad de procesos y datos con una fácil utilización. Es resistente a la corrosión y la humedad, permite la calibración en laboratorio y facilita el mantenimiento predictivo.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Rango de medición

      pH 0-14

    • Temperatura del proceso

      máx.. 135°C (274°F)

    • Presión de proceso

      máx.. 16 bar (230 psi)

please wait Loading alternative products

Selección rápida

Elija entre nuestras opciones recomendadas
Sales price
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

o

Configuración individual

Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
  • Ventajas

    • Electrodo robusto con trampa de iones para difusión de contaminantes, requiere bajo mantenimiento gracias a su gran diafragma anular de politetrafluoetileno (PTFE) repelente a la suciedad

    • Apto para aplicaciones exigentes: Vidrio de proceso para productos...

  • Ámbito de aplicación

    • Monitorización a largo plazo y monitorización de nivel límite de procesos con condiciones estables:
      - Industria química
      - Industria papelera
      - Centrales energéticas (p. ej. lavadores de gases de combustión, agua para alimentación de calderas)
      - Plantas...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    Aplicaciones estándar en proceso y medio ambiente. Monitoreo de largo plazo, procesos con un pequeño cambio.

  • Característica

    Versión muy robusta, de uso rudo / alta presión, correspondencia potencial integrada, membrana plana disponible.

  • Rango de medición

    pH 0-14

  • Principio de medición

    Electrodo compacto de gel con diafragma de anillo PTFE

  • Diseño

    - todas las longitudes de los ejes con sensor de temperatura - tecnología de gel avanzada - electrodo digital con tecnología Memosens

  • Material

    Vidrio / PTFE

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0.46 pulgadas) longitud del eje: 120, 225, 360 y 425 mm
    (4.68, 8.77, 14.04 y 16,57 pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 135°C (274°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 16 bar (230 psi)

  • sensor de temperatura

    NTC 30k

  • Certificación Ex

    ATEX
    FM
    CSA

  • Conexión

    Cabezal de conexión inductiva, digital con tecnología Memosens.

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Certificados Adicionales

    También disponible como versión SIL certificada en cuanto a biocompatibilidad.

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71038228

      Memoclip label Memosens sensor

      for assignment of sensors to measuring loop. 100 sensor clips with printable labels

    • Order code CPY20-

      Technical buffer solution CPY20

      pH quality buffer solution, referenced to primary reference material of PTB and standard reference material of NIST. in DAkkS accredited buffer Laboratory.

    • Order code CPY4-

      KCL-Electrolyte solution CPY4

      For liquid filled electrodes