Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Orbipore CPS92 - Electrodo de vidrio analógico para mediciones redox en aplicaciones con productos muy turbios

Orbipore CPS92

CPS92
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Aplicaciones de proceso, medios sucios pesados, emulsiones, suspensiones, precipitaciones

  • Característica

    Muy robusto, fácil de limpiar.

  • Rango de medición

    -1500 mV - +1500 mV

  • Principio de medición

    - Electrodo compacto de gel con apertura abierta - parte de medición como cap de platino

  • Diseño

    Todas las longitudes de eje; tecnología avanzada de gel

  • Material

    Electrodo de cristal y tapa de platino.

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0.46 pulgadas)
    Longitud del eje: 120, 225, 360 y 425 mm
    (4.68, 8.77, 14.04 y 16,57 pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 110°C (230°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 13bar (189psi)

  • Certificación Ex

    Dispositivo operacional simple, no es necesaria certificación.

  • Conexión

    Cabezal de conexión TOP68

  • Protección contra ingreso

    IP68