Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Memosens CPS76D - Sensor digital combinado de pH/redox para procesos exigentes y aplicaciones higiénicas.

Sensor de pH/redox digital combinado con tecnología
Memosens CPS76D

Electrodo de vidrio con tecnología Memosens para las industrias química y de las ciencias de la vida

CPS76D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Aplicaciones higiénicas y estériles, proceso

  • Característica

    Limpieza y esterilización sin desmontar (CIP/SIP) y autoclavable - alta precisión - biocompatibilidad del gel en el interior - versión disponible para montaje al boca arriba - referencia presurizada (6 bares) Disco Pt como elemento ORP adicional. medición de rH y control de la impedancia de referencia.

  • Rango de medición

    pH 0-14

  • Principio de medición

    - diafragma cerámico - trampa iónica

  • Diseño

    - todas las longitudes de los ejes con sensor de temperatura - tecnología de gel avanzada - electrodo digital con tecnología Memosens

  • Material

    Vidrio / cerámica

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0.46 pulgadas)
    Longitud del eje: 120, 225, 360 y 425 mm
    (4.68, 8.77, 14.04 y 16,57 pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    -15°C ... 140°C
    (5°F - 284°F)

  • Presión de proceso

    máx. 13 bares
    (188 psi) depende de la versión seleccionada

  • Sensor de temperatura

    NTC 30k

  • Conexión

    Cabezal de conexión inductiva, digital con tecnología Memosens.

  • Protección contra ingreso

    IP68