Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Memobase Plus es un software multiparamétrico multicanal para sensores digitales Memosens.

Software multiparamétrico multicanal Memobase Plus CYZ71D

Mediciones, calibraciones y documentación con una única herramienta para sensores Memosens

CYZ71D
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
from CHF 803.-

Ámbito de aplicación

Memobase Plus es el software perfecto para mejorar la seguridad y fiabilidad de su proceso. Documenta toda la vida útil de los sensores Memosens y proporciona una trazabilidad completa con un mínimo de tareas administrativas. Memobase Plus convierte su ordenador en un dispositivo de medición de altas prestaciones que ocupa poco espacio para hasta 4 sensores en paralelo. Puede guardar y exportar los datos de medición y utilizar unos sensores idénticos tanto en el laboratorio como en el proceso para realizar mediciones realmente comparables.

Memobase Plus gestiona el ciclo de vida completo de los sensores de pH, redox, conductividad, oxígeno disuelto y cloro con la sólida tecnología Memosens.
Se encuentra disponible para todas las industrias y satisface los requisitos más exigentes de la industria farmacéutica. La gestión de usuarios y el registro de auditoría permiten trabajar según la FDA 21 CFR Parte 11.

Ventajas

  • Una mayor eficiencia con un mantenimiento sencillo del sensor:
    De tipo "plug and play" con sensores Memosens significa que únicamente se deben intercambiar los sensores del proceso con sensores de laboratorio precalibrados.

  • Diagnósticos avanzados con indicador ''Listo para el siguiente batch'':
    Memobase Plus evalúa el rendimiento del sensor y muestra con claridad el estado del mismo. Evitará introducir de nuevo en el proceso sensores fuera de especificaciones y garantizará la fiabilidad del proceso.

  • Una mejor seguridad de proceso con la trazabilidad del sensor:
    La historia completa de la vida de todos los sensores Memosens resulta beneficiosa para GLP, BPM, la gestión de usuarios y el registro de auditoría en según la FDA 21 CFR Parte 11.

  • Una flexibilidad total con multiparamétrico multicanal:
    Memobase Plus convierte su PC, ordenador portátil o tableta en un dispositivo de altas prestaciones que ocupa poco para hasta 4 sensores Memosens en paralelo.

  • Coherencia de medición del 100% entre las mediciones de laboratorio y de proceso:
    Memobase Plus como estación de trabajo de medición minimiza el riesgo de discrepancias entre los resultados de laboratorio de muestras aleatorias y los valores de proceso.

  • Máxima precisión de los valores de medición:
    Memobase Plus es la primera herramienta que posibilita ajustes y calibraciones reales del sensor multipunto. Benefíciese de cálculos y estadísticas mejorados para las mediciones más precisas.

  • Fácil gestión de las soluciones tampón:
    Con un escáner puede importar el número de lote, la fecha de caducidad, etc., de las soluciones tampón en Memobase Plus - es cómodo, rápido y libre de errores. Esto le permite rastrear fácilmente qué sensor ha sido calibrado con qué tampón.

Vídeos

Predecesor