Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Cleanfit CUA451 es un portasondas retráctil para todos los ámbitos de aplicación de las mediciones de turbidez.

Portasondas para la medición de la turbidez
Cleanfit CUA451

Portasondas retráctil para plantas de tratamiento de aguas y aguas residuales y aplicaciones auxiliares

CUA451
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Luz esparcida de rayo único

  • Aplicación

    - Lodo primario y lodo activado de retorno en plantas de tratamiento de aguas residuales - monitoreo de centrifugación de lodos - Monitoreo de filtros y de su contraflujo - monitoreo de procesos de separación de fases - monitoreo de agua de refrigeración.

  • Instalación

    Soporte retráctil manual con válvula de bola para instalaciones en tubería o derivación (bypass).

  • Característica

    - Limpieza posible en todos los modos de operación gracias a conexión con agua de enjuague.- Monitoreo y calibración del sensor sin interrupción de proceso.

  • Diseño

    Soporte retráctil manual con conexiones de agua de enjuague y sistema de limpieza externa. La conexión de agua de enjuague se puede utilizar como sellado de la entrada de agua.

  • Material

    Carcasa: acero inoxidable 1.4404 Junta: Viton

  • Dimensión

    Profundidad de Inmersión : 170mm o 270mm
    (6.63 - 10.53pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    0 a 85 °C (32 a 185 °F)

  • Presión de proceso

    Para operación de ensamble manual : máx. 2bar (29psi)
    Presión del medio : máx.. 10bar (145psi)

  • Conexión

    Conexiones al proceso: Brida DN50/PN16; ANSI 2"/150lbs; G2";Conexiones agua de enjuague: 2x G1/8; Suministro de aire: tubería de 9mm.

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto