Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Cleanfit CUA451 es un portasondas retráctil para todos los ámbitos de aplicación de las mediciones de turbidez.

Portasondas para la medición de la turbidez
Cleanfit CUA451

Portasondas retráctil para plantas de tratamiento de aguas y aguas residuales y aplicaciones auxiliares

CUA451
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    0 a 85 °C (32 a 185 °F)

  • Presión de proceso

    Para operación de ensamble manual : máx. 2bar (29psi)
    Presión del medio : máx.. 10bar (145psi)

Ámbito de aplicación

Cleanfit CUA451 es un portasondas retráctil para todos los ámbitos de aplicación de las mediciones de turbidez y sólidos en suspensión. Está equipado con un pasador de tope, juntas tóricas y una válvula de bola, que permiten la separación completa del proceso y el compartimento del sensor. Ello le permite acceder al sensor sin tener que interrumpir el proceso o vaciar la tubería o depósito. Además, se beneficiará de una mayor seguridad y fiabilidad del proceso y de una reducción significativa de las actividades de mantenimiento en todo el punto de medición.

El equipo Cleanfit CUA451 es un portasondas retráctil de medición de turbidez para:

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales:
    - Fango en la línea de recirculación
    - Monitorización de fango en la centrifugadora
    - Tratamiento de fangos y fangos primarios

  • Agua potable y agua para procesos industriales:
    - Tratamiento de fangos en obras hidráulicas
    - Monitorización de filtros y limpieza de filtros
    - Monitorización de procesos de transición de fase

  • Monitorización de filtros y limpieza de filtros

  • Aplicaciones auxiliares de todos los sectores industriales:
    - Tratamiento de fangos
    - Líneas de recirculación
    - Monitorización de aguas de refrigeración

Ventajas

  • Un portasondas para todas las aplicaciones: el principio de 'uno para todos' optimiza la gestión de proveedores, acelera el desarrollo del proyecto y simplifica la gestión del ciclo de vida.

  • Mantenimiento fácil y seguro: actividades de mantenimiento y limpieza del sensor sin interrupción del proceso.

  • Diseño robusto: presión de proceso hasta 10 bar (145 psi), manejo manual hasta 2 bar (29 psi).

  • Manejo práctico y eficiente: la conexión para el agua de enjuague permite limpiar sin retirar el sensor del proceso.

please wait Loading alternative products

Predecesor