El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Tomamuestras totalmente automático
Liquistation CSF48

Tomamuestras estático para tratamiento de aguas y aguas residuales y procesos industriales

  • La familia de tomamuestras y su versátil configuración de contenedores ©Endress+Hauser
  • Interior de Liquistation CSF48, compartimento de muestras aislado y refrigeración por aire ©Endress+Hauser
  • Liquistation CSF48 - Versión con ruedas ©Endress+Hauser
  • Detalle de la bomba de vacío con línea de succión interna, para montaje en caballete ©Endress+Hauser
  • Liquistation CSF48 - Detalle de la bomba de vacío con línea de succión externa ©Endress+Hauser
  • Liquistation CSF48 - Detalle de la bomba peristáltica ©Endress+Hauser
  • Liquistation CSF48 - Detalle de la versión sin bomba usado con el portasondas tomamuestras CSA420 ©Endress+Hauser

Toma de muestras segura y sencilla. Liquistation CSF48 cumple con las regulaciones relativas al tratamiento de aguas en todo el mundo, y dispone de un sistema de enfriamiento a prueba de fallos y un cabezal a prueba de vandalismo que garantizan una seguridad excepcional para sus muestras. La sencillez de programación de muestras guiada por un menú y el mantenimiento sin necesidad de herramientas le ahorra tiempo en sus tareas cotidianas. Liquistation puede convertirse en una moderna y completa estación analítica para la monitorización medioambiental en cualquier momento, lo que le proporciona flexibilidad para orientar sus demandas futuras.

Ventajas

  • Muestras perfectamente seguras gracias a su compartimento de muestra aislado con refrigeración por aire

  • Cuatro materiales diferentes para el recinto y cabezal con dos puertas para una instalación flexible en todos los entornos

  • Tres métodos de muestreo para todo tipo de aplicaciones: bombas de vacío o peristálticas y portasondas tomamuestras

  • Programación de muestreo versátil, desde simples rutinas hasta aplicaciones con programación controlada por eventos

  • Limpieza y mantenimiento sencillos gracias a la fácil retirada de los cuerpos transportados por el producto

  • Comunicación por bus de campo y servidor web para la integración directa en el sistema y el acceso remoto al mismo

Ámbito de aplicación

Liquistation CSF48 es apto para las aplicaciones siguientes:

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales industriales y municipales:
    - Automonitorización
    - Monitorización de procesos
    - Monitorización de descargas indirectas
    - Monitorización de sistemas de alcantarillado

  • Organismos competentes en gestión de aguas:
    - Protección y calidad del agua
    - Monitorización de descargas directas e indirectas

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: RPS10, RPS11, ASP-Station 2000, vacuum system RPS20, RSTA, RSTD

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: +54 11 4763 4428
Tel.: +54 11 4763 4428
Enviar correo electrónico

Noticias relacionadas