El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Toma de muestras totalmente automática
Liquistation CSF34

Tomamuestras estático para el tratamiento de aguas y aguas residuales (versión para América del Norte)

  • Liquistation CSF34 garantiza la seguridad de las muestras y el cumplimiento de las normativas en América del Norte. ©Endress+Hauser
  • Liquistation CSF34 - Bomba peristáltica al detalle ©Endress+Hauser
  • Liquistation CSF34 - Bomba de vacío al detalle ©Endress+Hauser

Una toma de muestras segura y sencilla. Liquistation CSF34 cumple las normativas relativas al agua y dispone de un sistema de enfriamiento seguro y un cabezal a prueba de vandalismo que garantiza una seguridad excelente para sus muestras. La sencillez de programación de muestras guiada por un menú y el mantenimiento sin necesidad de herramientas le ahorra tiempo en sus tareas cotidianas. Liquistation puede convertirse en una moderna y completa estación analítica para la monitorización medioambiental en cualquier momento, lo que le proporciona flexibilidad para orientar sus demandas futuras.

Ventajas

  • Cabina ASA-PC de dos puertas con circulación de aire óptima para una regulación fiable de la temperatura de la muestra

  • Dos soportes de botella para un transporte fácil de las muestras

  • Programación práctica del tomamuestras, que va desde un simple temporizador hasta programas de control de eventos

  • Fácil retirada de las partes para el transporte del producto, para su fácil limpieza y mantenimiento

  • Comunicación por bus de campo y servidor web para la integración directa en el sistema y el acceso remoto al mismo

Ámbito de aplicación

Liquistation CSF34 está disponible en los EE.UU., Canadá y México. Es apto para las aplicaciones siguientes:

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales

  • Monitorización de aguas torrenciales, parteaguas y caudales de río

  • Agua de manantial

  • Laboratorios y organismos competentes en políticas de agua

  • Determinación de la carga diaria total máxima (TMDL, total maximum daily loads)

  • Monitorización de productos líquidos en procesos industriales

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: +54 11 4763 4428
Enviar correo electrónico

Noticias relacionadas