Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Transmisor de 4 canal
Liquiline CM444

Liquiline CM444 es un transmisor de última generación para pH, ORP, conductividad, oxígeno y más. ©Endress+Hauser

Liquiline CM444 es un transmisor de última generación para pH, ORP, conductividad, oxígeno, cloro, turbidez, nivel de lodo, SAC, nitrato y muchos otros parámetros.

Heartbeat Technology ofrece diagnósticos,
verificación y seguimiento del punto de medición. ©Endress+Hauser

Los transmisores Liquiline con tecnología Heartbeat ofrecen mantenimiento orientado al estado y facilita la verificación del punto de medición y te ayuda a llevar a cabo medidas de optimización.

El diseño modular del transmisor le permite agregar funcionalidad fácilmente en cualquier momento. ©Endress+Hauser

Memosens convierte el valor medido en una señal digital y lo transfiere al transmisor sin una conexión de contacto. Este video muestra cómo Memosens optimiza el control de procesos y el mantenimiento.

Equipo de campo multiparamétrico ampliable para todas las industrias

Liquiline CM444 es un transmisor multiparamétrico digital para la monitorización y el control de procesos en cualquier aplicación. En cualquier momento se pueden añadir módulos para adaptarse a su proceso. El controlador de 4 canales le ahorra tiempo y dinero porque le ofrece integración directa en el sistema, fácil utilización y una menor necesidad de piezas de repuesto en stock. Liquiline CM444 le proporciona todas las ventajas de la mejor plataforma de transmisores, desde una ingeniosa simplicidad hasta una máxima seguridad de proceso.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Entrada

      1 to 4x Memosens digital input
      2x 0/4 to 20mA Input optional
      2 to 4x Digital input optional

    • Salida

      2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
      4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

    • Protección contra ingreso

      IP66 / IP 67

please wait Loading alternative products

Selección rápida

Elija entre nuestras opciones recomendadas
Sales price
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

o

Configuración individual

Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
  • Ventajas

    • Ingeniosa simplicidad:
      Un solo controlador para todos los parámetros y aplicaciones, indicador intuitivo, reconocimiento de sensores automático, instalación directa de tipo "plug & play" con sensores Memosens precalibrados.

    • Máxima flexibilidad:
      Los...

  • Ámbito de aplicación

    El transmisor multiparamétrico Liquiline CM444 es apto para todo tipo de aplicaciones en zonas sin peligro de explosión, por ejemplo, en industrias y servicios auxiliares como los siguientes:

    • Alimentos y bebidas

    • Ciencias de la vida

    • Energéticas

    • ...

Details

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Característica

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Diseño

    2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
    Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Material

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimensión

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Temperatura del proceso

    -20 to 55 °C (0 to 130 °F)

  • Protección contra ingreso

    IP66 / IP 67

  • Entrada

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

  • Salida

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certificados Adicionales

    EAC, cCSAus

  • Measuring principle

    Cloro libre

  • Aplicación

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Característica

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Diseño

    2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
    Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Material

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimensión

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Temperatura del proceso

    -20 to 55 °C (0 to 130 °F)

  • Entrada

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

  • Salida

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certificados Adicionales

    EAC, cCSAus

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Característica

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Diseño

    2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
    Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Material

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimensión

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Temperatura del proceso

    -20 to 55 °C (0 to 130 °F)

  • Protección contra ingreso

    IP66 / IP 67

  • Entrada

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

  • Salida

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certificados Adicionales

    EAC, cCSAus

  • Measuring principle

    Sensor ultrasónico

  • Aplicación

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Característica

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Diseño

    2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
    Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Material

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimensión

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Temperatura del proceso

    -20 to 55 °C (0 to 130 °F)

  • Protección contra ingreso

    IP66 / IP 67

  • Entrada

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

  • Salida

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certificados Adicionales

    EAC, cCSAus

  • Measuring principle

    Oxígeno del Sensor

  • Aplicación

    Controlador modular de 4 hilos
    Multicanal: 1-4 canales digitales para protocolo Memosens
    Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitrato y turbiedad
    4 sensores conectables en cualquier combinación
    Funcionalidad modular extendible en cualquier momento
    Sensores y módulos Plug and play

  • Característica

    Cubierta de plástico robusta
    Todas las aplicaciones que no sean ex

  • Diseño

    2..4x Entrada Memosens
    2...8x salida de corriente
    relevador de alarma
    relevador 4x
    Tarjeta SD para actualización de software y copiar & pegar de configuración

  • Material

    Plástico (policarbonato)

  • Dimensión

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    -20...55°C / 0...130°F

  • Entrada

    1 ... 4 entradas digitales Memosens

  • Salida

    2...8x 0/4...20 mA salidas de corriente
    relé de alarma
    4 relés

  • Certificados Adicionales

    EAC, cCSAus

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    Controlador modular de 4 hilos
    Multicanal: 1-4 canales digitales para protocolo Memosens
    Multiparámetro: pH, redox, ISFET, conductividad inductiva y conductiva, oxígeno disuelto, nitrato y turbiedad
    4 sensores conectables en cualquier combinación
    Funcionalidad modular extendible en cualquier momento
    Sensores y módulos Plug and play

  • Característica

    Cubierta de plástico robusta
    Todas las aplicaciones que no sean ex

  • Diseño

    2..4x Entrada Memosens
    2...8x salida de corriente
    relevador de alarma
    relevador 4x
    Tarjeta SD para actualización de software y copiar & pegar de configuración

  • Material

    Plástico (policarbonato)

  • Dimensión

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    -20...55°C / 0...130°F

  • Protección contra ingreso

    IP67

  • Entrada

    1...4x Entrada digital Memosens
    2x 0/4..20mA Entrada opcional
    2..4x Entrada digital opcional

  • Salida

    2...8x 0/4...20 mA salidas de corriente
    relevador de alarma
    relevador 4x
    ProfibusDP
    Modbus RS485
    Modbus TCP
    Ethernet

  • Certificados Adicionales

    EAC, cCSAus

  • Measuring principle

    Luz esparcida de rayo único

  • Aplicación

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Característica

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Diseño

    2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
    Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Material

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Dimensión

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Temperatura del proceso

    -20 to 55 °C (0 to 130 °F)

  • Protección contra ingreso

    IP66 / IP 67

  • Entrada

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

  • Salida

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certificados Adicionales

    EAC, cCSAus

  • Measuring principle

    Potencio métrico/ ISE

  • Característica

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Diseño

    2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
    Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Temperatura del proceso

    -20 to 55 °C (0 to 130 °F)

  • Aplicación

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Salida

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
    4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Entrada

    1 to 4x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA Input optional
    2 to 4x Digital input optional

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Descargas