Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquisys COM223 es un transmisor probado y universal para la medición de oxígeno disuelto.

Transmisor de oxígeno disuelto
Liquisys COM223

Equipo compacto para montaje en panel para aguas, aguas residuales, servicios de planta y piscifactorías

COM223
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Entrada

    transmisor de 1 canal

  • Salida / comunicación

    0/4-20mA, Hart, Profibus.

Ámbito de aplicación

Liquisys COM223 es un transmisor estándar para usar con los sensores COS41 y COS61. Mejora su seguridad en la operación gracias a las continuas comprobaciones de plausibilidad, del sensor y del proceso. Seleccione de entre los numerosos módulos de hardware y software, como relés o comunicación de bus de campo, para adaptarlo exactamente a sus aplicaciones de medición. Esta modularidad también le permite actualizar el transmisor en cualquier momento. Un menú y calibración sencillos ofrecen una configuración y operación fácil y rápida.

El transmisor Liquisys COM223 trabaja con los sensores de oxígeno disuelto Oxymax COS41 y Oxymax COS61 en aplicaciones medioambientales como:

  • O2 control en tanques de aireación

  • O2 control y monitorización de agua para consumo

  • Monitorización de aguas superficiales

  • Tratamiento y monitorización de aguas de proceso

  • O2 control en piscifactorías para unas condiciones de crecimiento óptimas

Liquisys COM223 dispone de los siguientes protocolos e interfaces:

  • 0/4 ... 20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • PROFIBUS PA

Ventajas

  • Mayor seguridad en la operación: sistema de comprobación continua, configuración de alarma adaptada al cliente, comprobación de la fiabilidad de la calibración.

  • Control de oxígeno fiable: entrada de corriente para la monitorización de velocidades de caudal con interrupción del controlador o para control feedforward.

  • Operación y servicio fáciles: calibración simple de un punto en aire, agua saturada en aire, acceso directo mediante control por contacto manual.

  • Bajo mantenimiento: función de limpieza automática (con Chemoclean) activada por un interruptor de alarma o un interruptor de límite.

  • Apto para todo tipo de aplicaciones: numerosas extensiones, por ejemplo, El controlador P(ID), temporizador, etc., permiten una adaptación flexible a todos los procesos.

please wait Loading alternative products

Predecesor