Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquisys COM223 es un transmisor probado y universal para la medición de oxígeno disuelto.

Transmisor de oxígeno disuelto
Liquisys COM223

Equipo compacto para montaje en panel para aguas, aguas residuales, servicios de planta y piscifactorías

COM223
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Medición de oxígeno amperométrica

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso

  • Característica

    transmisor de 4 hilos con una pantalla de dos líneas

  • Diseño

    Transmisor de oxígeno disuelto en una carcasa de paneles.

  • Material

    Cubierta del panel

  • Dimensión

    96mm x 96mm x 146mm(construido a profundidad)
    3.74x3.74x5.61pulgadas(construido a profundidad)

  • Sensor de temperatura

    Pantalla y salida de corriente

  • Conexión

    IP65

  • Entrada

    transmisor de 1 canal

  • Salida / comunicación

    0/4-20mA, Hart, Profibus.

  • Certificados adicionales

    Propósito Gen. CSA

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto