Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El Liquisys CPM253 es un transmisor de campo compacto para sensores analógicos y digitales (Memosens) de pH/redox.

Transmisor pH/redox
Liquisys CPM253

Equipo de campo compacto para todos los sectores industriales

CPM253
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Entrada

    Transmisor de un canal

  • Salida / comunicación

    0/4-20 mA, Hart, Profibus

  • Protección contra ingreso

    No

Ámbito de aplicación

El Liquisys CPM253 es un transmisor de pH/redox estándar para todos los sensores analógicos y digitales Memosens Mejora su seguridad en operación gracias a las comprobaciones continuas de verosimilitud del proceso y del sensor. Seleccione de entre los numerosos módulos de hardware y software, como relés o comunicación de bus de campo, para adaptarlo exactamente a sus aplicaciones de medición. Esta modularidad también le permite actualizar el transmisor en cualquier momento. Un menú sencillo y la calibración a dos puntos permiten una configuración y un funcionamiento fáciles y rápidos.

El transmisor Liquisys CPM253 es apto para todo tipo de sensores de pH/potencial redox de vidrio e ISFET en zonas sin peligro de explosión, por ejemplo, en las industrias siguientes y sus servicios auxiliares:

  • Industria química

  • Alimentación y Bebidas

  • Energéticas

  • Tratamiento de aguas y aguas residuales

  • Industria primaria y metalúrgica

Liquisys CPM253 dispone de los protocolos e interfaces siguientes:

  • 0/4 ... 20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • PROFIBUS PA

Ventajas

  • Mayor seguridad en operación: sistema de comprobación continua, configuración programable de la alarma, interfaz Memosens contrastada para una conexión con el sensor fiable.

  • Automonitorización fiable: Sistema de comprobación de sensores para electrodos de pH de vidrio y referencia, comprobación de la fiabilidad de la calibración.

  • Fácil de manejar y operar: indicador intuitivo, instalación de tipo “plug and play” activa con sensores Memosens precalibrados, acceso directo mediante control por contacto manual.

  • Bajo mantenimiento: función de limpieza automática (con Chemoclean) activada por un interruptor de alarma o un interruptor límite.

  • Apto para todo tipo de aplicaciones: un gran número de extensiones, como el controlador (PID), temporizador, etc., permiten una adaptación flexible a todos los procesos.

Predecesor