Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiline System CAT810 - Sistema de preparación de muestras para tuberías presurizadas y salidas

Preparación de muestras
Liquiline System CAT810

Filtro de retrodescarga autolimpiante para obtener muestras de tuberías y salidas presurizadas

CAT810
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    4 a 40 °C (39 a 104 °F)

  • Presión de proceso

    1,5 a 4,0 bar (21,76 a 58,01 psi)
    Para una limpieza automática óptima:
    2,0 a 5,0 bar (29,0 a 72,5 psi); pero al menos 0,5 bar (7,3 psi) > presión de proceso

Ámbito de aplicación

Liquiline System CAT810 proporciona un filtrado para la monitorización continua en línea de aguas residuales municipales e industriales, y de procesos industriales. Su filtro transversal de autolimpieza evita bloqueos en el filtro y aumenta así la seguridad de su proceso. Gracias a un volumen muerto mínimo, refleja rápidamente los cambios de su proceso y reduce el tiempo de respuesta de sus equipos de medición aguas abajo.

El Liquiline System CAT810 está diseñado para:

  • La salidas de las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales

  • La recogida de muestras acuosas de tuberías presurizadas en los procesos industriales

Ventajas

  • Intervalos de mantenimiento largos debido a la función de enjuagado automático

  • Se ahorran costes mediante el mantenimiento sin herramientas y una fácil sustitución de elementos filtrantes

  • Control mediante el analizador Liquiline System, que resulta fácil de utilizar, para la perfecta sincronización del punto de medición o el funcionamiento controlado mediante temporizador

  • Varias opciones de montaje para un ajuste óptimo a la aplicación

  • Tiempo de respuesta corto de los equipos de medición aguas abajo gracias a un volumen muerto bajo