Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El Stamoclean CAT411 es una unidad de preparación de muestras con autolimpieza para muestreo de tuberías presurizadas.

Unidad de preparación de muestras
Stamoclean CAT411

Filtro de caudal transversal con autolimpieza para el muestreo en tubos presurizados

CAT411
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
from CHF 803.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    5 a 50 °C (41 a 122 °F)

  • Presión de proceso

    0,2 a 1 bar (3 a 15 psi)

Ámbito de aplicación

Stamoclean CAT411 proporciona una microfiltración sin bacterias de muestras procedentes de tubos de presión. Su filtro transversal de autolimpieza evita bloqueos en el filtro y aumenta así la seguridad de su proceso. Gracias a que se minimiza el volumen muerto, los cambios en su proceso se indican inmediatamente y se reduce el tiempo de respuesta de sus dispositivos de medición situados aguas abajo. Stamoclean CAT411 se integra fácilmente en sus procesos existentes.

El Stamoclean CAT411 es una unidad de preparación de muestras con autolimpieza para:

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas:
    - Fangos activados de reciclaje
    - Fangos activados en exceso
    - Clarificador secundario

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales industriales:
    - Fangos activados de reciclaje
    - Fangos activados en exceso
    - Clarificador secundario

  • Instalaciones de tubos de presión de proceso

Ventajas

  • Funcionamiento muy seguro gracias a su diseño constructivo robusto

  • Microfiltración sin bacterias

  • Instalación e integración sencillas

  • Tiempo de respuesta corto de los equipos de medición aguas abajo gracias a un volumen muerto bajo

  • El diseño autolimpiante minimiza los costes de operación